Herramientas de Preensamblaje Swagelok®
Las herramientas de preensamblaje Swagelok están diseñadas para agilizar la instalación de los racores para tubo Swagelok. Estas herramientas preensamblan las férulas en el tubo, lo que simplifica la instalación en espacios reducidos y agiliza el proceso cuando se necesitan muchos racores Swagelok.
Solicite Más InformaciónLas herramientas de preensamblaje Swagelok le ayudan a conseguir conexiones a tubo fiables y eficientes en las aplicaciones más exigentes. Hay disponibles varios tipos de herramientas de preensamblaje Swagelok para simplificar la instalación de los racores.
Categorías de Herramientas de Preensamblaje

Herramientas de Preensamblaje manual
Las herramientas de preensamblaje manual están disponibles en distintos tamaños para adaptarse a la instalación de racores para tubo en espacios reducidos.

Unidades Hidráulicas de deformación con Matrices intercambiables (MHSU)
Las unidades hidráulicas de deformación Swagelok® reducen el tiempo de ensamblaje e instalación y los errores del operario al preensamblar las férulas en el tubo antes del montaje.

Unidades Hidráulicas de deformación de gran volumen (HVSU)
Más información sobre las Unidades Hidráulicas de Deformación de Gran Volumen Swagelok® (HVSU), diseñadas para preensamblar fácilmente las tuercas y férulas Swagelok en el tubo de acero inoxidable.
Catálogos de Herramientas de Preensamblaje
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Utilizando una Unidad Hidráulica de Deformación Swagelok®
Vea cómo utilizar la unidad hidráulica de deformación con matrices intercambiables (MHSU) Swagelok para preensamblar conjuntos de férulas en tamaños de tubo específicos.

Encuentre la Herramienta Adecuada para el Trabajo: Consideraciones sobre el Equipo de Planta
¿Qué herramientas y equipos deben tener a mano los operarios y técnicos de la planta en todo momento? Desde los sistemas avanzados de soldadura orbital hasta las herramientas básicas de desbarbado de tubo, hay herramientas esenciales para cada conexión, y es conveniente estar preparado.

Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo
El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.

Case Study: Swagelok Helps Green Alternative Systems Control Labor Costs with Tube Bending Solutions
With Swagelok’s help testing ways to control labor costs, Green Alternative Systems (GAS) experienced a 75% reduction in production time – which translated into $224,000 in annual labor savings. Read more about how the collaboration paid off.