text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok VCO O-ring face seal fittings

Swagelok VCO® O-Ring Face Seal Fittings

Easy-to-assemble Swagelok VCO® O-ring face seal fittings feature a metal-to-elastomer seal contained entirely in the fitting body that allows for simple, rapid, leak-tight installation in high-purity and general industrial pipe, tube, and welded systems.

View VCO® O-Ring Face Seal Fittings

Swagelok VCO® O-ring face seal fittings are suitable for use with high to critical vacuum pressures and over a wide range of temperatures. The captive O-ring responsible for sealing is completely contained in the fitting body for maximum efficiency, and a smooth finish on the gland face facilitates a positive seal. O-rings are available in a variety of materials to maximize system compatibility.

Our vacuum coupling O-ring (VCO®) fittings can be easily assembled, minimizing installation time and making them ideal for use in situations where components may require replacement or frequent service. They can also be used where space is a limitation, as no axial clearance is required for installation. Because the face seal fitting design has less area of entrapment and is cleaner than tube fittings, limiting the potential for contamination, Swagelok VCO® fittings are also compatible with high-purity applications.

Need assistance with fittings selection?

Contact Local Specialists

VCO® Oリング式面シール継手のカテゴリー

おすコネクター

おすコネクター

おすコネクターのシール面の溝に装着されたOリングがグランドの表面に押し付けられることで、シールが形成されます。

めすコネクター

めすコネクター

VCO継手のめすコネクターは振動疲労に強く、漏れの無いシールを形成します。さまざまなサイズを選ぶことができます。

グランド

グランド

グランドによってOリングが圧縮されて変形することで、確実なシールが形成されます。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

スウェージロック製品を使用すると、流体システムのパフォーマンスや信頼性を最適化することができます。

バルクヘッド

バルクヘッド

バルクヘッドはさまざまなスペースにフィットし、幅広い温度範囲において真空気密シールを形成します。

ユニオン

ユニオン

핵심 애플리케이션에서 누설 없는 연결을 제공하는 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 유니온 티, 90° 엘보우, 직선형. 다양한 크기와 재질로 공급 가능합니다. 

VCO O-Ring Face Seal Fittings Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

Swagelok® 튜브 피팅의 장점

Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.

장점 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법
Swagelok 튜브 피팅 설치

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.