Versatzfreier PTFE-Innenschlauch mit Ummantelung aus Edelstahl 316L von Swagelok®
Der Schlauch der Serie FP von Swagelok weist die Flexibilität und Permeationsbeständigkeit einer vollständigen Metallummantelung auf und eignet sich dank des PTFE-Innenschlauchs allerdings auch für hochreine Anwendungen und lässt sich leicht reinigen, wodurch auch Turbulenzen minimiert werden.
Kontakt mit einem unserer Schlauchexperten aufnehmenDer Hybridschlauch der Serie FP ist ein Niederdruck-Entnahmeschlauch mit versatzfreiem PTFE-Innenschlauch und Ummantelung aus Edelstahl 316L. Er eignet sich für Anwendungen, bei denen ultrahochreine Reinheit ohne Permeation entscheidend ist, insbesondere in der Halbleiterindustrie. Es stehen zahlreiche Endanschlüsse zur Verfügung, die gemäß Abschnitt IX des ASME Boiler and Pressure Vessel Code geschweißt werden, um eine einfache Installation in einer Reihe von Systemen zu ermöglichen.
Erfahren Sie in diesem Video mehr über Permeation
Die versatzfreien PTFE-Schläuche der Serie FP sind in den Größen 1/4 und 1/2 Zoll und für Betriebsdrücke von Vakuum bis 11,3 bar (165 psig) erhältlich.
Auswahl des richtigen Innenschlauchwerkstoffs
Spezifikationen
| Werkstoffe | Innenschlauch: PTFE, versatzfrei Verstärkung: Gewellt, Edelstahl 316L Endanschlüsse: Edelstahl 316L, geschweißt gemäß Abschnitt IX des ASME Boiler and Pressure Vessel Code |
| Nominale Schlauchgrößen | 1/4 und 1/2 Zoll |
| Betriebsdrücke | Vakuum bis 8,0 bar (116 psig) |
| Temperaturbereich | –17 bis 65°C (0 bis 150°F) |
| Endanschlüsse | Swagelok-Rohradapter, drehbare VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung und Außengewinde, drehbare VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung und Innengewinde, VCO®-Verbindungen mit O-Ring und Innengewinde, Stumpfschweißfittings |
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.