Valves
Valves available with these specifications:
- 1/16 to 2 in. (3 to 25 mm)
- –325°F (–200°C) to 1200°F (648°C)
- 316, 316L, or 316L VIM-VAR stainless steel, brass, Xylan®-coated 316 stainless steel, stainless steel, PTFE, 316L VAR, PCTFE, Fluorocarbon FKM, silver-mist chrome-plated brass, alloy 400, PEEK, polypropylene, 302 stainless steel, PFA, carbon steel, Kalrez, Nylon, alloy C-276, elgiloy, ethylene propylene, phenolic, polyimide, 304 stainless steel, 316 stainless steel sour gas annealed, CF3M, polyamide
- 50 psig (3.4 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
Find optional seat and seal materials without Per- and Polyfluoroalkyl substances (PFAS).
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
퀵 코넥트 — PTFE 퀵 코넥트 — DESO 스템
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QTM2-D-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2-D-4PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM2-D-4PMK5 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM2-D-6M0 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2-D-8M0K4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM8-D-16PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - SS-QTM2-D-4PMK3 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM4-D-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM4-D-600 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM8-D-1210 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM8-D-12PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM8-D-8PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - SS-QTM2-D-4PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QTM2-D-4PMK2 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM2-D-600 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2-D-8M0K2 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM4-D-4PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM8-D-12PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - SS-QTM8-D-16PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT - - SS-QTM8-D-810 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM8-D-8PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - -
퀵 코넥트 — PTFE 퀵 코넥트 — 판넬용 몸체
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QTM2A-B1-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - -
퀵 코넥트 — PTFE 퀵 코넥트 — 몸체
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeM-QTM2A-B-4PF 합금 400 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QTM2A-B-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2A-B-4PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QTM2A-B-4PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM2A-B-4PMK2 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM2A-B-4PMK5 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM2A-B-600 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2A-B-6M0 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2A-B-8M0K2 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2A-B-8M0K4 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM4A-B-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM4A-B-4PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QTM4A-B-4PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM4A-B-600 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM4A-B-6PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - SS-QTM8A-B-1210 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM8A-B-12PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - SS-QTM8A-B-12PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM8A-B-1610 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM8A-B-16PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT - - SS-QTM8A-B-16PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - SS-QTM8A-B-810 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM8A-B-8PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - SS-QTM8A-B-8PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - -
퀵 코넥트 — PTFE 퀵 코넥트 — 스템
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QTM2-S-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - -
Product Availability by Store Location
Hours