ベローズ・シール・バルブ — 高純度用ベローズ・バルブ、BNシリーズ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/4~1/2 インチ(6~12 mm)
- –40~93°C
- 316ステンレス鋼
- 0.31~0.82 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-BN8FR8-C 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-BN8S8-C 316L 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 - SS-BNS4 316L 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-BNVCR4-2C 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-BNVCR4-C 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-BNVVCR4-C 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-BNS4-2C 316L 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-BNS4-2O 316L 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-BNS4-C 316L 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-BNS6-C 316L 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-BNV51 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-BNV51-2C 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-BNV51-C 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-BNV51-DU-C 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-BNVCR4 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 6LV-BNBW4-C 316L VAR 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 SS-BN8FR8 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-BN8FR8-DU-O 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-BN8VCR8 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-BN8VCR8-2C 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-BN8VCR8-C 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-BN8S6-2C 316L 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 - SS-BNV51-O 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-BN8VCR8-P 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-BN8FR8-2C 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間