text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvula de Fuelle

Válvulas de Fuelle Swagelok®

Las válvulas de fuelle Swagelok están diseñadas para limitar la posibilidad de fugas, y en muchos casos tienen un diseño sin empaquetadura o cierres soldados. Ofrecen un rendimiento estanco y fiable en las aplicaciones en las que el cierre a la atmósfera es fundamental para mantener la seguridad de los operarios y el buen funcionamiento de los procesos.

Ver Válvulas de Fuelle

Las válvulas de fuelle Swagelok están disponibles en variedad de modelos y configuraciones, permitiendo a los usuarios encontrar opciones que funcionen bien en sus aplicaciones generales y de alta pureza. Las opciones incluyen cierre de cuerpo a fuelle soldado o con junta, obturadores de cierre o para servicio de regulación, diversas conexiones finales, un amplio rango de coeficientes de caudal y montaje en panel o inferior.

  • Las válvulas de fuelle Swagelok especializadas con mandos micrométricos permiten ajustar el caudal con precisión y repetitividad, permitiendo cambios de posición del vástago en incrementos de tan sólo 0,025 mm (0,001 pulg).
  • Las válvulas de fuelle compactas Swagelok para servicio de conmutación permiten cambiar el caudal de una línea a otra mediante actuadores manuales y de retorno por muelle o neumáticos de doble acción.
  • Las válvulas de fuelle Swagelok de alta presión, actuadas neumáticamente, pueden gestionar altas presiones y temperaturas de servicio para adaptarse a los requisitos del proceso.
  • Algunas válvulas de fuelle Swagelok tienen un sistema de contención secundario que evita las fugas a la atmósfera incluso si falla el cierre primario, mejorando la fiabilidad, versatilidad y seguridad.

¿Necesita ayuda para elegir válvulas de fuelle?

Contacte con los Especialistas Locales

Categorías de Válvulas de Fuelle

Actuadores Neumáticos

Actuadores Neumáticos

Mejore el rendimiento de su sistema con actuadores neumáticos de alta calidad para válvulas de fuelle, diseñados para un control fiable y preciso de los fluidos. 

Manifolds de Fuelle de 3 Válvulas, Serie V3

Manifolds de Fuelle de 3 Válvulas, Serie V3

Los manifolds de fuelle de 3 válvulas Swagelok utilizan válvulas de fuelle para sistemas con requisitos de contención de fluidos difíciles.

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Encuentre componentes de alta calidad diseñados para una compatibilidad óptima. Recambios y accesorios para conjuntos de vástago, fuelles, interruptores y juntas.

Válvulas de Fuelle de Alta Presión Serie HB

Válvulas de Fuelle de Alta Presión Serie HB

Vea las válvulas de fuelle actuadas neumáticamente de alta presión con cierre totalmente metálico a la atmósfera y con todo el valor de presión nominal en ambas direcciones.

Válvulas de Fuelle de Alta Pureza Serie BN

Válvulas de Fuelle de Alta Pureza Serie BN

Descubra las válvulas de alta pureza con retorno positivo del vástago, actuación lisa y construcción con bonete de unión para una mayor vida útil y limpieza.

Válvulas de Fuelle de Regulación Fina (Serie BM)

Válvulas de Fuelle de Regulación Fina (Serie BM)

Las válvulas de fuelle de regulación fiables tienen un actuador normalmente abierto de acero inoxidable, caudal máximo en seis vueltas y mandos ranurados para ajustes con destornillador.

Válvulas de Fuelle para Servicio General, Series B y H

Válvulas de Fuelle para Servicio General, Series B y H

Asegure un cierre fiable con válvulas de fuelle metálico de precisión con cierre entre el cuerpo y el fuelle mediante junta o soldadura y obturadores para servicio de regulación.

Válvulas de fuelle con Empaquetadura Secundaria para Alta temperatura, Serie U

Válvulas de fuelle con Empaquetadura Secundaria para Alta temperatura, Serie U

Aumente la fiabilidad y versatilidad con las válvulas de fuelle Swagelok® serie U, que tienen un sistema de contención secundario que evita las fugas a la atmósfera. 

Válvulas de fuelle para servicio de conmutación, Serie BY

Válvulas de fuelle para servicio de conmutación, Serie BY

Descubra la válvula de fuelle serie BY para servicio de conmutación. Diseño compacto y sin empaquetadura con guía de vástago de Torlon® para un cierre consistente. 

Catálogos de Válvulas de Fuelle

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислить расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор запорно-регулирующей арматуры для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Запорная арматура в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 UHP в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан—и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.