text.skipToContent text.skipToNavigation
퍼지 밸브

Swagelok® 릴리프 밸브

Swagelok® 비례식 릴리프 밸브는 일반 산업 애플리케이션에서 과압 방지 기능을 제공하며 다양한 설정 압력으로 공급 가능합니다. 블리드 밸브와 퍼지 밸브는 신호 라인 압력을 효율적으로 대기에 블리드, 벤트 또는 드레인하는 기능을 제공합니다.

릴리프 밸브 보기

Пропорциональные предохранительные клапаны Swagelok® серии R обеспечивают простую и надежную защиту от избыточного давления, защиту персонала и поддержание корректных технологических условий. Уставки давления настраиваются заводом-изготовителем и легко регулируются по месту согласно заданным условиям эксплуатации. Перепускные клапаны Swagelok® серии RV для среднего давления рассчитаны на эксплуатацию до 20 тыс. psig (1378 бар ман).

Перепускные клапаны Swagelok® серии PRV—это пропорциональные устройства, сертифицированные согласно требованиям PED 2014/68/EU (категория IV), имеют маркировку CE согласно Директиве ЕС о напорном оборудовании в качестве предохранительного клапана в соответствии с требованиями ISO-4126-1. Изготовитель проводит настройку, испытания, опломбировку и маркировку клапанов заданной уставкой.

Спускные клапаны Swagelok® серии BV применяются в клапанных блоках и манометрических клапанах, обеспечивая безопасное снятие оборудования и удобную калибровку регулирующих устройств. Варианты Low-E согласно требованиям API 624 эффективно контролируют и снижают объем выбросов в атмосферу.

Продувочные клапаны Swagelok® серии P обеспечивают ручной сброс, выпуск или дренаж. В целях безопасности на корпусе клапана имеется несъемный колпачок с накаткой, а сами клапаны сброса и продувки имеют компактные размеры для удобной установки.

Хотите знать подробности о клапанах сброса и продувки?

Найти поддержку в вашем регионе

Überströmventile — Kategorien

Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P

Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P

Kompakte und leicht zu installierende Entlüftungsventile für Messgeräte und sowie Spülventile wie manuelle Entlüftungs- oder Ablassventile. 

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

Ersatz- und Zubehörteile für Überströmventile, einschließlich Sets für Federn, Dichtungen, Griffe, Einsätze und Ventilkegel.

Proportionale  Sicherheits-Überströmventile, Serie PRV

Proportionale Sicherheits-Überströmventile, Serie PRV

Flexibler und zuverlässiger Überdruckschutz, zertifiziert nach DGRL 2014/68/EU Kategorie IV und mit CE-Kennzeichnung nach ISO 4126-1.

Proportionale Überströmventile, Serien R3, R4, RL3, RL4 und KVV

Proportionale Überströmventile, Serien R3, R4, RL3, RL4 und KVV

Proportionale Überströmventile für flüssige oder gasförmige Medien mit hohen bis niedrigen Drücken, die sich mit steigendem Druck langsam öffnen.

Überströmventile für mittleren Druck, Serie RV

Überströmventile für mittleren Druck, Serie RV

Zuverlässiger Überdruckschutz in industriellen Anwendungen mit festem oder einstellbarem Druck und Kontermutter.

Каталоги перепускных клапанов

Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислить расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.

Использовать инструмент

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

Перепускные клапаны и клапаны сброса

Пропорциональные перепускные клапаны

Пропорциональные перепускные клапаны серии R обеспечивают простую и надежную защиту от избыточного давления в различных жидкостных и газовых системах общего назначения с уставкой давления в диапазоне от 10 до 6000 psig (0,7-413 бар ман). Они открываются постепенно, по мере увеличения давления, и закрываются при падении давления в системе ниже значения уставки. Пропорциональные предохранительные клапаны серии PRV выпускаются с заводской установкой в пяти диапазонах давления пружины. Все клапаны проходят испытания, пломбировку и маркировку для обеспечения стабильной и точной работы.

Продувочные клапаны и клапаны сброса

Используются для выпуска давления из сигнальной линии перед снятием прибора или калибровки регулирующих устройств. Предлагаются торцевые соединения с наружной резьбой NPT и SAE. Продувочные клапаны предусматривают ручной сброс, выпуск или дренаж при использовании торцевых соединений в виде трубного обжимного фитинга Swagelok® или трубного переходника, с резьбой NPT или SAE.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.