Tubos y Accesorios para Tubo Swagelok®
Encuentre opciones de tubo fiables con las propiedades de material necesarias para sus aplicaciones. Consiga un rendimiento sin fugas y asegúrese de que su sistema está construido para durar con accesorios para tubo que le ayudarán a cortar, doblar, desbarbar y soportar el tubo.
Ver el Tubo y los Accesorios para TuboSwagelok tiene disponible tubo en variedad de materiales y configuraciones para satisfacer las necesidades de prácticamente cualquier industria o aplicación que requiera una transferencia fiable de fluidos a través de líneas de pequeño diámetro. El tubo ofrece una serie de ventajas sobre la tubería en determinadas aplicaciones de sistemas de fluidos industriales, pero elegir el tubo adecuado es sólo el primer paso para construir un sistema de fluidos de alto rendimiento. Hay que asegurarse de que el tubo esté bien:
- Preparado, habiendo sido cortado y desbarbado uniformemente para evitar problemas de caudal y fugas potenciales.
- Doblado para evitar que el tubo se dañe, ya que se utilizan curvas para minimizar el número de conexiones necesarias
- Sujeto, para evitar problemas relacionados con las vibraciones durante el funcionamiento
Para ayudarle a obtener el máximo rendimiento de sus sistemas de fluidos, le ofrecemos sistemas de soporte de tubo y herramientas de corte, preparación, doblado y preensamblaje de tubo fiables. Puede ver más información sobre la importancia de estas herramientas en nuestro artículo "Cinco Herramientas Esenciales Para Sistemas de Fluidos Que Todo Profesional Necesita".
¿Tiene alguna pregunta sobre tubo metálico o accesorios para tubo?
Categorías de Tubo y Accesorios para Tubo
Corte y preparación de tubo
Vea cortatubos, bloques guía para serrado de tubo, tornillos de cuchillas cortadoras, cuchillas cortadoras, herramientas para desbarbar y cuchillas para desbarbar.
Herramientas de Preensamblaje
- Высокопроизводительные обжимные аппараты, серия HVSU
- Многопатронные обжимные аппараты, серия MHSU
- Ручные инструменты предварительного обжима
Sistema de Soporte
Vea las bridas soporte, las placas soldadas y otros sistemas de apoyo para el montaje de tubo y tubería.
Catálogos de Tubo y Accesorios para Tubo
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
Features: Tube sizes 1/8 to 4 1/2 in. and 3 to 114.3 mm; Maximum wall thickness 0.118 in. or 3 mm; Portable and lightweight design for mobility and easy operation; Corded and cordless tools
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Seamless tubing made from a controlled-chemistry alloy 2507 material is available in sizes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 in. outside diameter.
Характеристики: нержавеющая сталь 316L; трубки сверхвысокой степени чистоты, коаксиальные трубки, химически очищенные и пассивированные трубки и трубки с термоэлектрической очисткой; торцы трубок подготовлены для орбитальной сварки; размеры от 1/8 до 2 дюймов и от 6 до 18 мм; маркировка содержит данные о размере, технических условиях материала и номере партии.
Бесшовные трубки из сплава 6-Moly характеризуются стойкостью к точечной и щелевой коррозии в агрессивных хлорсодержащих средах и более высокой прочностью, чем традиционные аустенитные нержавеющие стали. Наружный диаметр: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 и 1 дюйм и 6, 8, 10, 12, 20 и 25 мм.
Изделия: электрические, стендовые и ручные трубогибы; инструменты для подготовки труб; системы трубных опор
Характеристики: Предлагаются трубки из нержавеющей стали 316/316L и меди размером от 1/4 до 1/2 дюйма и от 6 до 12 мм; Предлагаются бесшовные и сварные трубки из нержавеющей стали; Оболочки из термопластичного полиуретана и ПВХ помогают защитить трубку от внешней коррозии и абразивного истирания; Стекловолоконная изоляция уменьшает тепловые потери и помогает защитить персонал
Простой монтаж на месте; Бесшовные или сварные трубки размером от 6 до 12 мм и от 1/8 до 3/4 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316 / 316L, медь и перфторалкокси (PFA)
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Характеристики: бесшовные трубки с наружным диаметром от 3 до 25 мм; материал: нержавеющая сталь 316L и титановый сплав; EN 10216-5.
Dobladora de Tubo para Banco Swagelok
Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.
Vea la Dobladora de Tubo en FuncionamientoRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo
El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.
Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems (GAS) a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo
Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75%—que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.
Las Tres “T” para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo
Vea cómo las tres “T” del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.
Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok
Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para hacer curvas de 90° y 180° en tubo con precisión y eficiencia. Las dobladoras de tubo manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.