Стендовые трубогибы Swagelok®
Стендовые трубогибы Swagelok имеют прочную и легкую конструкцию, обеспечивают равномерные изгибы трубок, ускоряет монтажные работы с высокими стандартами качества.
Узнайте больше о стендовых трубогибахСтендовые трубогибы Swagelok® помогут легко выполнить любые схемы и конфигурации. Для долговечности и соответствия требованиям стандартов CE предусмотрена жесткая алюминиевая конструкция. Стендовые трубогибы обеспечивают изгиб в диапазоне 1–180° для трубок с Дн от 1/4 до 1 1/4 дюйма (6–30 мм) и толщиной стенки 0,028–0,120 дюйма (0,8–3,0 мм), что позволяет использовать их в самых различных комбинациях. В комплекте поставляется шприц для смазки, а также металлический кейс для удобного хранения и транспортировки.
Ручной трубогиб Swagelok выпускается в механическом/электрическом вариантах, и может работать с двигателем перфоратора 1/2 дюйма через дополнительную муфту крутящего момента и опорный рычаг. Для труб определенных размеров и материалов необходимы стальные башмаки.
Технические характеристики
| Габариты—Трубогиб в контейнере | Высота 14 1/2 дюйма (37 см), ширина 21 дюйм (53 см), глубина 11 дюймов (28 см) |
| Масса—Трубогиб в контейнере, без оснастки | Модель с ручным приводом: 75 фунтов (34 кг) Модель с электроприводом: 79 фунтов (36 кг) |
| Требования к электропитанию (модель с э/приводом) | MS-BTB-1: 110 В (пер. ток), 50/60 Гц; максимальный ток—10 А MS-BTB-2: 230 В (перем. тока), 50/60 Гц; максимальный ток—5 А |
Узнайте, как пользоваться стендовым трубогибом Swagelok на нашем обучающем курсе для продвинутого уровня.
Каталоги стендовых трубогибов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Swagelok® tube benders provide high-quality bends on fractional and metric tubing made from materials that can be used with Swagelok tube fittings. Tube preparation tools, including tube cutters and preswaging tools, are also available.
Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用する
Swagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、各種材質のチューブを繰り返し正確に曲げることができます。小口径の薄肉チューブ、大口径の厚肉チューブなど、チューブを曲げる際は、この動画をご覧ください。チューブを曲げる際のヒントやベスト・プラクティスを確認することができます。
チューブ・ベンダーの動画を見る関連資料/コラム記事
流体システムに関する基本セミナー
スウェージロック基本セミナーを受講することで、信頼性の高い流体システムの開発、構築、メンテナンスに必要なスキルを身に付けることができます。
사례 연구: Swagelok은 튜브 벤딩 솔루션을 통해 Green Alternative Systems의 인건비 절감을 지원합니다.
Swagelok이 인건비를 절감할 수 있는 방법을 테스트하도록 지원함에 따라, Green Alternative Systems(GAS)는 생산 시간을 75% 감축하여 인건비를 연간 $224,000 절감할 수 있었습니다. 이러한 협력 관계가 수익성을 어떻게 개선했는지 자세히 알아보십시오.
복잡한 튜빙 시스템을 구현하는 데 필요한 세 가지 T
핸드 튜브 벤더를 사용할 때 세 가지 T를 통해 어떻게 누설 지점이 더 적고 유동 효율이 높은 복잡한 튜빙 시스템을 구현할 수 있는지 알아보십시오.
Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 방법
수동 튜브 벤더를 사용하여 튜빙에 정확하고 효율적으로 90° 및 180° 벤딩을 만드는 방법을 알아보십시오. Swagelok® 수동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분의 재질로 제조된 튜빙에 일관적인 고품질 벤딩을 제공합니다.