Перепускные клапаны — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект уплотнений
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Перепускные клапаны — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект уплотнений
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
Proportional Relief Valves, R Series
Features: Liquid or gas service; Set pressures from 10 to 6000 psig (0.68 to 413 bar); 1/4 and 1/2 in. and 6 to 12 mm end connections
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
BU-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
EP-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
KZ-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
NE-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3K-R4-EP | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3K-R4-VI | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3K-RL3-EP | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3K-RL3-VI | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3K-RL4-EP | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3K-RL4-VI | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
VI-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.