Catalogs
Relief Valves — Bleed and Purge Valves, BV and P Series — Purge Valve, Straight Pattern
Help vent signal line pressure to atmosphere to assist in the calibration of your control device with Swagelok bleed and purge valves.
블리드 밸브 및 퍼지 밸브
블리드 밸브; 최대 사용 압력 10,000 psig (689 bar); 최대 온도 454 C (850F); 316 스텐레스강, 탄소강, 400 재질합금 또는 C-276 재질합금; 퍼지 밸브; 최대 사용 압력 4000 psig (275 bar); 최대 온도 315c (600f); 316 스텐레스강, 황동 또는 탄소강 재질
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4P-2M | 황동 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
B-4P-4M | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
B-4P-4M-MP-SC11 | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
B-4P-6M | 황동 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
S-4P-4M | 탄소강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
SS-4P-2M | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
SS-4P-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-4P-4M | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
SS-4P-4T | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Stub | - | - | View Product |
SS-4P-6M | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | View Product |
SS-4PM2RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
SS-4PM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | View Product |
SS-4PST4 | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male UNF Thread | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.