text.skipToContent text.skipToNavigation
Purge Valve

Swagelok® Relief Valves

Swagelok® proportional relief valves provide overpressure protection in general industrial applications with a variety of set pressures available. Bleed and purge valves provide effective bleeding, venting, or draining of signal line pressure to atmosphere.

View Relief Valves

Swagelok® R series proportional relief valves open gradually as pressure increases, providing simple, reliable overpressure protection, protecting workers, and helping to maintain proper process conditions. Set pressures can be configured at the factory or easily adjusted in the field to suit changing operating conditions. Swagelok® RV series medium-pressure relief valves can be used in applications with operating pressures up to 20 000 psig (1378 bar).

Swagelok® PRV series proportional safety relief valves are certified to PED 2014/68/EU Category IV and CE-marked in accordance with the Pressure Equipment Directive as a safety valve according to ISO-4126-1. They are factory-set, tested, locked, and tagged with the set pressure.

Swagelok® BV series bleed valves can be used on instrumentation devices such as multivalve manifolds or gauge valves to allow safe removal of instruments and to assist in the calibration of control devices. They are available with low emission (Low-E) certification according to API 624 to combat fugitive emissions.

Swagelok® P series purge valves are manual bleed, vent, or drain valves. Knurled caps are permanently assembled to valve bodies for safety, and both bleed and purge valves are compact for convenient installation.

Want to know more about relief, bleed, or purge valves?

Find Local Support

Категории перепускных клапанов

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и принадлежности для оптимальной работы перепускных клапанов, включая комплекты пружин, уплотнений, рукояток, вставок и золотников.

Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P

Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P

Компактная спускная арматура для КИП и продувочных клапанов, а именно ручные выпускные или дренажные краны, обеспечивает удобство монтажа. 

Перепускные клапаны среднего давления, серия RV

Перепускные клапаны среднего давления, серия RV

Обеспечьте защиту от избыточного давления в промышленных системах общего назначения благодаря заданному или регулируемому давлению и контргайке для стабильной работы.

Пропорциональные перепускные клапаны, серии R3, R4, RL3, RL4 и KVV

Пропорциональные перепускные клапаны, серии R3, R4, RL3, RL4 и KVV

Узнайте о пропорциональные перепускные клапаны высокого и низкого давления, открытие которых выполняется постепенно с ростом давления. Пригодны для жидкостных и газовых сред.

Пропорциональные предохранительно-перепускные клапаны, серия PRV

Пропорциональные предохранительно-перепускные клапаны, серия PRV

Обеспечивают гибкую и надежную защиту от избыточного давления, сертифицирована по стандарту PED 2014/68/EU, Категория IV, маркировка CE согласно требованиям ISO-4126-1.

Relief Valves Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Cv-Rechner nutzen

Ressourcenzentrum

Ventilauswahl für Probenahmesysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

Relief and Bleed Valves

Proportional Relief Valves

R series proportional relief valves provide simple, reliable, overpressure protection for a variety of liquid or gas general-industry applications with set pressures from 10 to 6000 psig (0.7 to 413 bar). They open gradually as the pressure increases and will close when the system pressure falls below the set pressure. PRV series proportional safety relief valves are certified safety valves with five set spring pressure ranges are available with the selected set pressure factory-set, tested, locked, and tagged to ensure the desired setting.

Bleed and Purge Valves

Swagelok bleed valves can be used to vent signal line pressure to atmosphere before removal of an instrument or to assist in calibration of control devices. Male NPT and SAE end connections are available. Purge valves are manual bleed, vent, or drain valves with NPT, SAE, Swagelok® tube fitting, or tube adapter end connections.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.