text.skipToContent text.skipToNavigation

Lubricantes — Lubricante para Roscas — PURE Goop™

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Lubricantes — Lubricante para Roscas — PURE Goop™
Fácil conexión de roscas con nuestra completa línea de lubricantes para roscas Swagelok, formulados para muchos materiales, aleaciones y temperaturas.

Productos similares

# de Pieza
Tamaño del Envase
Temperatura de Servicio
Material del Cuerpo
Ø ext. del tubo
Calibre de la Pared del Tubo
MS-TL-PGC 1파운드(450g) 최대 온도 350°F(176°C) - - - Ver producto
MS-TL-PGT 1온스(29.5cm3) 최대 온도 350°F(176°C) - - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.