Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Hintere Klemmringe
Catálogos
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Hintere Klemmringe
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
825-404-1 | 합금 825 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
B-1014-1 | 황동 | 5/8인치 | - | - | - | Ver producto |
B-104-1 | 황동 | 1/16인치 | - | - | - | Ver producto |
B-10M4-1 | 황동 | 10mm | - | - | - | Ver producto |
B-1214-1 | 황동 | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
B-12M4-1 | 황동 | 12mm | - | - | - | Ver producto |
B-1414-1 | 황동 | 7/8인치 | - | - | - | Ver producto |
B-1614-1 | 황동 | 1인치 | - | - | - | Ver producto |
B-1814-1 | 황동 | 1 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
B-204-1 | 황동 | 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
B-404-1 | 황동 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
B-4M4-1 | 황동 | 4mm | - | - | - | Ver producto |
B-604-1 | 황동 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
B-6M4-1 | 황동 | 6mm | - | - | - | Ver producto |
B-814-1 | 황동 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
B-8M4-1 | 황동 | 8mm | - | - | - | Ver producto |
HC-204-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
HC-404-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
HC-604-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
HC-814-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
INC-404-1 | 합금 600 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
M-204-1 | 합금 400/R-405 | 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
M-404-1 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
M-604-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
M-814-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-1014-1 | 나일론 | 5/8인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-104-1 | 나일론 | 1/16인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-10M4-1 | 나일론 | 10mm | - | - | - | Ver producto |
NY-1214-1 | 나일론 | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-12M4-1 | 나일론 | 12mm | - | - | - | Ver producto |
NY-1614-1 | 나일론 | 1인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-404-1 | 나일론 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-4M4-1 | 나일론 | 4mm | - | - | - | Ver producto |
NY-604-1 | 나일론 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-6M4-1 | 나일론 | 6mm | - | - | - | Ver producto |
NY-814-1 | 나일론 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-8M4-1 | 나일론 | 8mm | - | - | - | Ver producto |
PFA-424-1 | PFA | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
PFA-624-1 | PFA | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
PFA-824-1 | PFA | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-1014-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-104-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-104-1-B1000 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-10M4-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1214-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-12M4-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1414-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-14M4-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | - | - | - | Ver producto |
SS-15M4-1 | 316 스테인리스강 | 15mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1614-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-16M4-1 | 316 스테인리스강 | 16mm | - | - | - | Ver producto |
SS-18M4-1 | 316 스테인리스강 | 18mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2004-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-204-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-20M4-1 | 316 스테인리스강 | 20mm | - | - | - | Ver producto |
SS-22M4-1 | 316 스테인리스강 | 22mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2404-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-25M4-1 | 316 스테인리스강 | 25mm | - | - | - | Ver producto |
SS-28M4-1 | 316 스테인리스강 | 28mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2M4-1 | 316 스테인리스강 | 2mm | - | - | - | Ver producto |
SS-304-1 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-3204-1 | 316 스테인리스강 | 2인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-3M4-1 | 316 스테인리스강 | 3mm | - | - | - | Ver producto |
SS-404-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-404-1BQ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-4M4-1 | 316 스테인리스강 | 4mm | - | - | - | Ver producto |
SS-604-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-6M4-1 | 316 스테인리스강 | 6mm | - | - | - | Ver producto |
SS-814-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-8M4-1 | 316 스테인리스강 | 8mm | - | - | - | Ver producto |
T-1014-1 | PTFE | 5/8인치 | - | - | - | Ver producto |
T-104-1 | PTFE | 1/16인치 | - | - | - | Ver producto |
T-10M4-1 | PTFE | 10mm | - | - | - | Ver producto |
T-1214-1 | PTFE | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
T-12M4-1 | PTFE | 12mm | - | - | - | Ver producto |
T-15M4-1 | PTFE | 15mm | - | - | - | Ver producto |
T-1614-1 | PTFE | 1인치 | - | - | - | Ver producto |
T-204-1 | PTFE | 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
T-304-1 | PTFE | 3/16인치 | - | - | - | Ver producto |
T-3M4-1 | PTFE | 3mm | - | - | - | Ver producto |
T-404-1 | PTFE | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
T-4M4-1 | PTFE | 4mm | - | - | - | Ver producto |
T-504-1 | PTFE | 5/16인치 | - | - | - | Ver producto |
T-604-1 | PTFE | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
T-6M4-1 | PTFE | 6mm | - | - | - | Ver producto |
T-814-1 | PTFE | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
T-8M4-1 | PTFE | 8mm | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.