text.skipToContent text.skipToNavigation
Трубные обжимные фитинги Swagelok

Трубные обжимные фитинги и переходники Swagelok®

Промеряемые трубные обжимные фитинги Swagelok с двумя обжимными кольцами и компрессионным обхватом обеспечивают надежное герметичное уплотнение, устойчивое к вибрационной усталости даже в тяжелых условиях эксплуатации. Они доступны в различных материалах, формах и конфигурациях, что позволяет использовать их при давлении до 757 бар (11 000 фунтов на кв. дюйм) и температуре до 537°C (1000°F). Трубные обжимные фитинги и переходники Swagelok снижают риск опасных утечек и дорогостоящих простоев системы, а еще они просты в монтаже, разборке и повторной сборке.

Одним из преимуществ трубных обжимных фитингов Swagelok является простота монтажа, который требует значительно меньших усилий, чем большинство других трубок, труб или сварных фитингов, что снижает трудоемкость монтажа. Они могут быть установлены с использованием стандартных инструментов и имеют несколько вариантов предварительного обжима для удобства сборки, например с применением промеряемого инструмента предварительного обжима.

Как использовать промеряемый инструмент предварительного обжима

Трубные переходники Swagelok дополняют трубные обжимные фитинги Swagelok и позволяют выполнять соединения «фитинг к фитингу» между трубным обжимным фитингом Swagelok и множеством других типов торцевых соединений. Они помогают решить проблемы с совмещением и уменьшить необходимость в наличии специальных угольников и тройников. Процедура монтажа трубных переходников Swagelok так же проста, как и в случае трубных обжимных фитингов.

Как монтировать трубные переходники (размером не более 1 дюйма)

обучение основам работы с продукцией swagelok

Основы работы с продукцией Swagelok

Сертифицированные инструкторы Swagelok могут проводить курсы по таким темам, как монтаж трубных обжимных фитингов и осмотр трубных обжимных фитингов, в удобном месте и в удобное время.

Просмотр курсов «Основы работы с продукцией Swagelok»

Категории

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Explore tube fitting replacement parts and accessories—front ferrules, back ferrules, nuts, gaskets, o-rings, gap inspection gauges, wrenches—and more.

Защитные фильтры

Защитные фильтры

Browse mud dauber fittings (vent protectors) designed with a mesh wire screen to prevent insects and other foreign objects from clogging or damaging systems.

Колпаки и заглушки

Колпаки и заглушки

Tube fitting caps and plugs are available in a range of materials and sizes to enable leak-tight sealing and enhanced system safety in a range of applications.

Муфты

Муфты

Tube fitting union straights, elbows, tees, and crosses in a variety of materials and sizes provide excellent vibration fatigue resistance and tube support.

Муфты с малой застойной зоной

Муфты с малой застойной зоной

Swagelok low dead volume tube fittings are engineered to reliably increase the overall efficiency of your industrial fluid system, even in harsh environments

Переходники с нулевым объемом

Переходники с нулевым объемом

Browse zero volume tube fitting reducers engineered to reliably increase the overall efficiency of your industrial fluid system.

Плавкие вставки

Плавкие вставки

Fusible tube adapter fittings enhance the overall safety of your industrial fluid system by releasing pressure to atmosphere at a given temperature.

Редуцирующие переходники

Редуцирующие переходники

Two-ferrule tube fitting reducing straights and tees are available in a variety of materials and provide easy installation and consistent gaugeability.

С монтажной гайкой

С монтажной гайкой

Bulkhead tube fittings and adapters provide a leak-tight seal between sides of a partition. Available in a range of sizes and connections for your application.

Соединители для проходного канала

Соединители для проходного канала

Swagelok port connectors enable fitting-to-fitting connections, offer consistent gaugeability upon installation, and are easy to disconnect and retighten.

Соединители с внутренней резьбой

Соединители с внутренней резьбой

Female connector tube fittings, available in a range of materials, sizes and configurations, deliver a leak-tight seal that is resistant to vibration fatigue.

Соединители с наружной резьбой

Соединители с наружной резьбой

Explore male connector tube fitting straights, elbows, and tees in a wide variety of materials for reliable performance in any industrial fluid system.

Трубные переходники

Трубные переходники

Tube adapter straights, elbows and tees allow for fitting-to-fitting connections between a Swagelok tube fitting and a variety of other end connection types.

Фитинги под приварку враструб

Фитинги под приварку враструб

Socket weld tube fittings enable proper alignment in small bore fluid systems. Available in multiple sizes and configurations to fit your application.

Каталоги трубных обжимных фитингов и переходников

Трубные обжимные фитинги и переходники Swagelok, рассчитанные на размеры трубок от 2 до 50 мм и от 1/16 до 2 дюймов и предлагаемые в разнообразных конфигурациях, изготавливаются из различных материалов, что обеспечивает превосходную коррозионную стойкость в широком спектре областей применения, включая химическую обработку и высокосернистую газовую среду. Подробную информацию об изделии, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, инструменты, вспомогательные принадлежности и инструкции по монтажу, можно найти в документации, представленной здесь.

Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Просмотр фитингов среднего и высокого давления

Ищете фитинги, выдерживающие давление свыше 11 000 фунтов на кв. дюйм? Изучите наши трубные обжимные фитинги среднего давления серии FK, рассчитанные на давление до 22 500 фунтов на кв. дюйм (1551 бара), и фитинги с конусом и резьбой, рассчитанные на давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм (4134 бар).

Найти более высокие номинальные параметры давления

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

трубные переходники Swagelok помогают решить проблемы
Как трубные переходники помогают решить проблемы с совмещением

Трубные переходники помогают решить проблемы с совмещением и сократить потребность в запасах запчастей. Посмотрите эту демонстрацию того, как использовать трубные переходники Swagelok® для решения проблем с совмещением и обеспечения герметичного уплотнения.

трубные обжимные фитинги Swagelok и трубные переходники

С 1947 года компания Swagelok является лидером в развитии технологий трубных обжимных фитингов, используемых в промышленных жидкостных и газовых системах практически во всех отраслях.

Основатель компании Swagelok рассказывает о своем революционном трубном обжимном фитинге

Более 75 лет спустя трубные обжимные фитинги Swagelok с их уникальным механизмом «шарнирно-цангового» действия по-прежнему обеспечивают длительную герметичную эксплуатацию. В конструкции обжимного типа используется механизм «шарнирно-цангового» действия для достижения оптимальных характеристик в трех ключевых областях:

Обхват трубки

Обхват трубки — шарнирно-цанговое действие обеспечивает более плотный контакт / обхват трубки.

Газонепроницаемость

Переднее обжимное кольцо полирует поверхность и создает концентрированные зоны контакта как на трубке, так и на корпусе фитинга для обеспечения качественного уплотнения.

Виброустойчивость

Заднее обжимное кольцо обеспечивает защиту от концентрации напряжений в зоне обхвата трубки при воздействии на соединение изгибающих напряжений, деформации или вибрации.

конструкция трубного обжимного фитинга Swagelok

Конструкция трубного обжимного фитинга Swagelok®

Шарнирно-цанговая конструкция заднего обжимного кольца с усовершенствованной геометрией является стандартной для всех трубных обжимных фитингов Swagelok из нержавеющей стали размером от 1/4 до 1 дюйма и от 6 до 25 мм, что позволяет монтажникам создавать единообразные и герметичные трубные соединения. Для данных размеров запатентованы процедура закалки корпуса и сложная геометрическая форма углубления, которые обеспечивают уникальную конструкцию заднего обжимного кольца Swagelok. Шарнирно-цанговая конструкция заднего обжимного кольца улучшает характеристики и без того надежной традиционной конструкции обжимного кольца.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.