text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Vordere Klemmringe

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Vordere Klemmringe

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-1213-1 슈퍼 듀플렉스 스테인리스강 3/4인치 - - - Produkt anzeigen
2507-403-1 Super-Duplex-Edelstahl 1/4 Zoll - - - Produkt anzeigen
2507-603-1 Super Duplex Edelstahl 3/8 Zoll - - - Produkt anzeigen
2507-813-1 Super Duplex Edelstahl 1/2 Zoll - - - Produkt anzeigen
6MO-813-1 6-Moly 1/2 Zoll - - - Produkt anzeigen
825-403-1 Alloy 825 1/4 Zoll - - - Produkt anzeigen
B-203-1 Messing 1/8 Zoll - - - Produkt anzeigen
B-403-1 Messing 1/4 Zoll - - - Produkt anzeigen
B-603-1 Messing 3/8 Zoll - - - Produkt anzeigen
HC-203-1 Alloy C-276 1/8 Zoll - - - Produkt anzeigen
HC-403-1 Alloy C-276 1/4 Zoll - - - Produkt anzeigen
HC-603-1 Alliage C-276 3/8 po - - - Produkt anzeigen
HC-813-1 Alliage C-276 1/2 po - - - Produkt anzeigen
INC-403-1 Alliage 600 1/4 po - - - Produkt anzeigen
M-603-1 Alloy 400/R-405 3/8 po - - - Produkt anzeigen
M-813-1 Alloy 400/R-405 1/2 po - - - Produkt anzeigen
NY-1213-1 Nylon 3/4 po - - - Produkt anzeigen
NY-1613-1 Nylon 1 po - - - Produkt anzeigen
NY-403-1 Nylon 1/4 po - - - Produkt anzeigen
NY-603-1 Nylon 3/8 po - - - Produkt anzeigen
NY-813-1 Nylon 1/2 po - - - Produkt anzeigen
PFA-423-1 PFA 1/4 po - - - Produkt anzeigen
PFA-823-1 PFA 1/2 po - - - Produkt anzeigen
S-1213-1 Acier au carbone 3/4 po - - - Produkt anzeigen
S-1613-1 Acier au carbone 1 po - - - Produkt anzeigen
SS-1013-1 Acier inoxydable 316 5/8 po - - - Produkt anzeigen
SS-103-1 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - Produkt anzeigen
SS-103-1-B1000 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - Produkt anzeigen
SS-10M3-1 Acier inoxydable 316 10 mm - - - Produkt anzeigen
SS-1213-1 Acier inoxydable 316 3/4 po - - - Produkt anzeigen
SS-12M3-1 Acier inoxydable 316 12 mm - - - Produkt anzeigen
SS-1413-1 Acero inoxidable 316 7/8 pulg. - - - Produkt anzeigen
SS-14M3-1 Acero inoxidable 316 14 mm - - - Produkt anzeigen
SS-15M3-1 Acero inoxidable 316 15 mm - - - Produkt anzeigen
SS-1613-1 Acero inoxidable 316 1 pulg. - - - Produkt anzeigen
SS-16M3-1 Acero inoxidable 316 16 mm - - - Produkt anzeigen
SS-18M3-1 Acero inoxidable 316 18 mm - - - Produkt anzeigen
SS-2003-1 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. - - - Produkt anzeigen
SS-203-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. - - - Produkt anzeigen
SS-20M3-1 Acero inoxidable 316 20 mm - - - Produkt anzeigen
SS-22M3-1 Acero inoxidable 316 22 mm - - - Produkt anzeigen
SS-2403-1 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. - - - Produkt anzeigen
SS-25M3-1 Acero inoxidable 316 25 mm - - - Produkt anzeigen
SS-28M3-1 Acero inoxidable 316 28 mm - - - Produkt anzeigen
SS-2M3-1 Acero inoxidable 316 2 mm - - - Produkt anzeigen
SS-303-1 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. - - - Produkt anzeigen
SS-3203-1 Acero inoxidable 316 2 pulg. - - - Produkt anzeigen
SS-3M3-1 Acero inoxidable 316 3 mm - - - Produkt anzeigen
SS-403-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. - - - Produkt anzeigen
SS-4M3-1 Acero inoxidable 316 4 mm - - - Produkt anzeigen
SS-503-1 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. - - - Produkt anzeigen
SS-603-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. - - - Produkt anzeigen
SS-6M3-1 Acero inoxidable 316 6 mm - - - Produkt anzeigen
SS-813-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. - - - Produkt anzeigen
SS-8M3-1 Acero inoxidable 316 8 mm - - - Produkt anzeigen
T-1213-1 PTFE 3/4 pulg. - - - Produkt anzeigen
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - Produkt anzeigen
T-1613-1 PTFE 1 pulg. - - - Produkt anzeigen
T-203-1 PTFE 1/8 pulg. - - - Produkt anzeigen
T-303-1 PTFE 3/16 pulg. - - - Produkt anzeigen
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - Produkt anzeigen
T-403-1 PTFE 1/4 pulg. - - - Produkt anzeigen
T-503-1 PTFE 5/16 Zoll - - - Produkt anzeigen
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - Produkt anzeigen
T-813-1 PTFE 1/2 Zoll - - - Produkt anzeigen
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.