Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juntas tóricas
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juntas tóricas
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Ultra-Torr 진공 피팅
스테인리스강 구조, 탄화플루오르 FKM O-링; 안정적이고 반복 가능한 밀폐 성능; 1/16 ~ 1 1/2 in. 인치 튜브 크기 제공
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
T-0-OR-010 | PTFE | Uniform O-링 크기 010 | - | - | - | Ver producto |
T-0-OR-111 | PTFE | Uniform O-링 크기 111 | - | - | - | Ver producto |
VT-7-OR-001-1/2 | 탄화플루오르 FKM | 1/16인치 | - | - | - | Ver producto |
VT-7-OR-006 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 006 | - | - | - | Ver producto |
VT-7-OR-010 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 010 | - | - | - | Ver producto |
VT-7-OR-012 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 012 | - | - | - | Ver producto |
VT-7-OR-014 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 014 | - | - | - | Ver producto |
VT-7-OR-111 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 111 | - | - | - | Ver producto |
VT-7-OR-116 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 116 | - | - | - | Ver producto |
VT-7-OR-120 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 120 | - | - | - | Ver producto |
VT-7-OR-215 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 215 | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.