Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-IG-100 | - | 1/16인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1010 | - | 5/8인치, 14mm, 15mm, 16mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-10M0 | - | 10mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1210 | - | 3/4인치, 18mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1410 | - | 7/8인치, 20mm, 22mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1610 | - | 1인치, 25mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-200 | - | 1/8인치, 2mm, 3mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-400 | - | 1/4인치, 6mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-468 | - | 1/4인치, 3/8인치, 1/2인치, 6mm, 12mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-500 | - | 5/16인치, 8mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-600 | - | 3/8인치 | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-612M | - | 1/4인치, 1/2인치, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-810 | - | 1/2인치, 12mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.