text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungen — Instrumentierungs-Schnellkupplungen — Spindeln

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Schnellkupplungen — Instrumentierungs-Schnellkupplungen — Spindeln
Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QC4-S-2PM 황동 1/8인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-400K1 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-400K3 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
B-QC6-S-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-S-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-S-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4FT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.