Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Écrous mâles
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Écrous mâles
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.
VCR® 금속 가스켓양면 접속 피팅
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-4 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | Afficher le produit |
SS-12-VCR-4 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | Afficher le produit |
SS-16-VCR-4 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | Afficher le produit |
SS-2-VCR-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HVCR-4SR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-4-B25 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
SS-8-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
SS-8-VCR-4-B25 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.