Catalogs
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Weld Fittings — Straights
VCR® straight fitting offers robust, high-purity weld connections with metal-to-metal sealing—ideal for ultra-clean, leak-tight system designs.
VCR® 금속 가스켓양면 접속 피팅
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-4-WVCR-6-DFP | 316L VAR | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | View Product |
| SS-4-WVCR-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-4-WVCR-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-4-WVCR-6-200 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-4-WVCR-6-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-4-WVCR-6-400-SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-4-WVCR-6-600 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-4-WVCR-6-6M0 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-4-WVCR-6-DF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | View Product |
| SS-4-WVCR-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-8-WVCR-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-8-WVCR-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-8-WVCR-6-400 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-8-WVCR-6-600 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-8-WVCR-6-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-8-WVCR-6-DF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | View Product |
| SS-8-WVCR-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。