Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
316 스테인리스강 용접된 VCR 면 밀폐 피팅, 수나사 NPT 코넥터 몸체, 1/4인치 WVCR x 1/4인치 MNPT
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
범위 이 문서에서는 Swagelok이 초고순도(UHP) 전해연마된 스텐레스강 제품과 초고순도 플라스틱 제품을 생산할 때에 준수하는 가이드라인을 설명합니다. 완전한 제품 정보를 얻기 위해서는 이 문서와 함께 제품 카탈로그, 기술 자료 및 보고서도 이용해야 합니다.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
연결구 1 크기 | 1/4인치 |
연결구 1 종류 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 |
연결구 2 크기 | 1/4인치 |
연결구 2 종류 | 수나사 NPT |
유량 제한기 | 아니오 |
eClass (4.1) | 37020713 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 31163100 |
UNSPSC (10.0) | 40142605 |
UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
UNSPSC (15.1) | 40183107 |
UNSPSC (17.1001) | 31160000 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-4-WVCR-6-DFP | 316L VAR | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 제품 보기 |
SS-4-WVCR-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-4-WVCR-6-200 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-4-WVCR-6-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-4-WVCR-6-400-SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-4-WVCR-6-600 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-4-WVCR-6-6M0 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-4-WVCR-6-DF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 제품 보기 |
SS-4-WVCR-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
SS-8-WVCR-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-8-WVCR-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-8-WVCR-6-400 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-8-WVCR-6-600 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-8-WVCR-6-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-8-WVCR-6-DF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 제품 보기 |
SS-8-WVCR-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.