Válvulas de Alivio — Recambios y Accesorios — Conjunto de cierre
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Válvulas de Alivio — Recambios y Accesorios — Conjunto de cierre
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
圧力逃がし弁 Rシリーズ
■ 液体用/ガス用/■ 設定圧力:0.07 MPaから41.3 MPaまで/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ、1/2 インチ、6 mmから12 mmまで
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
BU-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Ver producto |
EP-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Ver producto |
KZ-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Ver producto |
NE-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-3K-R4-EP | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-3K-R4-VI | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-3K-RL3-EP | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-3K-RL3-VI | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-3K-RL4-EP | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-3K-RL4-VI | - | - | - | - | - | Ver producto |
VI-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.