Accesorios con cono y rosca — Acoplamientos — Codos de 90°
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios con cono y rosca — Acoplamientos — Codos de 90°
콘 & 쓰레드 연결구는 신뢰성 있는 중압 및 고압 성능을 제공합니다. 모든 압력 연결의 기본인 배출공(Weep Hole)을 통해 올바른 연결을 확인합니다.
중압 및 고압 피팅 튜빙 밸브 및 액세서리
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
L6MF20 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 | 3/8인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 | Ver producto |
L9HF60 | 316 스테인리스강 | 9/16인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 | 9/16인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 | Ver producto |
L9MF20 | 316 스테인리스강 | 9/16인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 | 9/16인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.