![콘 & 쓰레드 피팅](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/cone-thread-fittings-1400x411.jpg)
스웨즈락® 콘 & 쓰레드 피팅(IPT 시리즈)
당사의 콘 & 쓰레드 피팅은 다양한 합금으로 제조되어 광범위한 최종 사용 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 모든 압력 연결구의 기본이 되는 배출공(Weep Hole)을 통해 연결이 올바른지 확인 가능합니다. 최대 크기 1 1/2인치로 공급되는 콘 & 쓰레드 피팅은 최대 압력 60000psig(4134bar)의 중압 및 고압 사용 환경에서 사용됩니다.
카테고리
![고압 콘 & 페럴 피팅, Sno-Trik 고압 콘 & 페럴 피팅, Sno-Trik](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/2507-400-1-4MP.jpg?impolicy=product)
고압 콘 & 페럴 피팅, Sno-Trik
Withstand high pressures, vibrations, and impacts without leaking in demanding applications with high-pressure cone and ferrule fittings.
![어댑터 어댑터](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/fittings-cone-thread-adapter-400x400.jpg?impolicy=product)
어댑터
Ensure reliable medium- and high-pressure connection performance with cone and thread (C&T) adapters.
![커플링 커플링](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/fittings-cone-thread-coupling-400x400.jpg?impolicy=product)
커플링
Join together two pipes or tubes with a coupling, or short lengths of pipe or tube with a socket, at one or both ends.
콘 & 쓰레드 피팅 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
![누설 없는 스웨즈락<sup>®</sup> 튜브 피팅으로 조립된 유체 시스템](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
고객 애플리케이션을 위한 올바른 피팅 찾기
스웨즈락® FK 시리즈 튜브 피팅이 콘 & 쓰레드 피팅에 비해 어떻게 설비 시간을 크게 줄일 수 있는지 보여주는 병행 비교를 따라해 보고 재작업으로 이어질 수 있는 경미한 표면 결함이 있는 튜빙의 경우 어떻게 보호하는지 알아보십시오.
피팅 비교귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
![피팅 구조 비교](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/anatomy-hydrogen-fitting-260x154.jpg)
수소용 피팅의 구조
수소 애플리케이션용으로 특수 설계된 피팅이 연료전지 자동차 OEM과 기반 시설 개발자들이 보다 안전하고 더욱 신뢰할 수 있는 연료 시스템을 개발하는 데 도움이 된 이유를 소개합니다.
![석유 굴착 장치 근로자](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압(Medium-pressure) 애플리케이션에서 압축 피팅이 어떻게 기존의 콘 & 쓰레드 연결에 비해 설치 속도와 성능상의 장점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.
![수소 운송은 최적화된 부품 선택이 요구됩니다.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-component-selection-260x154.jpg)
수소 연료전지 운송 수단용 부품 선택 최적화 하기
수소 운송은 신뢰할 수 있는 부품 사양과 선택에 달려 있습니다. 올바른 부품을 찾기 위해 필요한 것을 소개합니다.
![스웨즈락 FK 튜브 피팅을 사용하는 해양 석유 사업자](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-video-260x154.jpg)
사례 연구: 해양 석유 사업자
콘 & 쓰레드 피팅에서 FK 시리즈 피팅으로 전환이 어떻게 해양 석유 플랫폼 사업자가 설치 시간을 80%까지 줄이는 데 도움이 되었는지 소개합니다.
![콘 & 쓰레드 피팅](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/cone-thread-fittings-640x440.jpg)
콘 & 쓰레드 피팅(IPT 시리즈)
콘 & 쓰레드 연결구는 신뢰할 수 있는 중압 및 고압 성능을 제공합니다. 316, 합금 625 및 합금 2507 재질의 콘 & 쓰레드 피팅이 있습니다. 진동 저항 연결구 부품으로서 NACE MR0175/ISO 15156을 총족하는 피팅들이 공급 가능합니다.