Racores para Tubo y Adaptadores — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tubo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tubo
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-C | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
2507-810-C | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
6MO-400-C | 6-Moly | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
6MO-810-C | 6-Moly | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
B-100-C | 황동 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
B-1010-C | 황동 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
B-10M0-C | 황동 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
B-1210-C | 황동 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
B-12M0-C | 황동 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
B-1410-C | 황동 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
B-15M0-C | 황동 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
B-1610-C | 황동 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
B-1810-C | 황동 | 1 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
B-200-C | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
B-400-C | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
B-600-C | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
B-6M0-C | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
B-810-C | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
B-8M0-C | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
M-400-C | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
PFA-420-C | PFA | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
PFA-820-C | PFA | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
S-400-C | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
S-600-C | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
S-810-C | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-100-C | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-1010-C | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-10M0-C | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-1210-C | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-12M0-C | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-14M0-C | 316 스테인리스강 | 14 mm | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-15M0-C | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-1610-C | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-16M0-C | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-18M0-C | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-2000-C | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-200-C | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-20M0-C | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-22M0-C | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-2400-C | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-25M0-C | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-300-C | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-3200-C | 316 스테인리스강 | 2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-3M0-C | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-400-C | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-4M0-C | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-500-C | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-600-C | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-6M0-C | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-810-C | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-8M0-C | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.