Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Комплект пластиковых трубных опорных хомутов с болтовым креплением, размер трубки 1/4 дюйма, корпус опоры из полиамида
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Kunststoffschellen in Blockform
Weniger Impuls- und Vibrationswirkung auf Ihr Schlauch- oder Rohrsystem mit unseren Rohr-Unterstützungssystemen.
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Polyamid |
Teilewerkstoff | Edelstahl 304 |
Rohr-AD | 1/4 Zoll |
eClass (4.1) | 37060402 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 31162906 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Rohr-AD
|
Länge
|
Biegeradius
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PP-10TM | Polypropylen | 10 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-12TM | Polypropylen | 12 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-4T | Polypropylen | 1/4 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-6T | Polypropylen | 3/8 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-6TM | Polypropylen | 6 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-8TM | Polypropylen | 8 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PA-16T | Polyamid | 1 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PA-8T | Polyamid | 1/2 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-10T | Polypropylen | 5/8 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-12T | Polypropylen | 3/4 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-14T | Polypropylen | 7/8 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-16T | Polypropylen | 1 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-16TM | Polypropylen | 16 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-18TM | Polypropylen | 18 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-25TM | Polypropylen | 25 mm | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-8T | Polypropylen | 1/2 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S5-PP-20T | Polypropylen | 1 1/4 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
304-S5-PP-24T | Polypropylen | 1 1/2 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
316-S3-PP-8T | Polypropylen | 1/2 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.