text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues avant

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues avant
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-1213-1 슈퍼 듀플렉스 스테인리스강 3/4인치 - - - 製品を見る
2507-403-1 슈퍼 듀플렉스 스테인리스강 1/4인치 - - - 製品を見る
2507-603-1 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 3/8인치 - - - 製品を見る
2507-813-1 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 1/2인치 - - - 製品を見る
6MO-813-1 6-Moly 1/2인치 - - - 製品を見る
825-403-1 합금 825 1/4인치 - - - 製品を見る
B-203-1 황동 1/8인치 - - - 製品を見る
B-403-1 황동 1/4인치 - - - 製品を見る
B-603-1 황동 3/8인치 - - - 製品を見る
HC-203-1 합금 C-276 1/8인치 - - - 製品を見る
HC-403-1 합금 C-276 1/4인치 - - - 製品を見る
HC-603-1 Alliage C-276 3/8 po - - - 製品を見る
HC-813-1 合金C-276 1/2 インチ - - - 製品を見る
INC-403-1 合金600 1/4 インチ - - - 製品を見る
M-603-1 合金400/R-405 3/8 インチ - - - 製品を見る
M-813-1 合金400/R-405 1/2 インチ - - - 製品を見る
NY-1213-1 Nylon 3/4 po - - - 製品を見る
NY-1613-1 Nylon 1 po - - - 製品を見る
NY-403-1 Nylon 1/4 po - - - 製品を見る
NY-603-1 Nylon 3/8 po - - - 製品を見る
NY-813-1 ナイロン 1/2 インチ - - - 製品を見る
PFA-423-1 PFA 1/4 インチ - - - 製品を見る
PFA-823-1 PFA 1/2 インチ - - - 製品を見る
S-1213-1 炭素鋼チューブ 3/4 インチ - - - 製品を見る
S-1613-1 炭素鋼チューブ 1 インチ - - - 製品を見る
SS-1013-1 316 ステンレス鋼 5/8 インチ - - - 製品を見る
SS-103-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - 製品を見る
SS-103-1-B1000 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - 製品を見る
SS-10M3-1 Acier inoxydable 316 10 mm - - - 製品を見る
SS-1213-1 Acier inoxydable 316 3/4 po - - - 製品を見る
SS-12M3-1 Acier inoxydable 316 12 mm - - - 製品を見る
SS-1413-1 Acier inoxydable 316 7/8 po - - - 製品を見る
SS-14M3-1 Acier inoxydable 316 14 mm - - - 製品を見る
SS-15M3-1 Acier inoxydable 316 15 mm - - - 製品を見る
SS-1613-1 Acier inoxydable 316 1 po - - - 製品を見る
SS-16M3-1 Acier inoxydable 316 16 mm - - - 製品を見る
SS-18M3-1 Acier inoxydable 316 18 mm - - - 製品を見る
SS-2003-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po - - - 製品を見る
SS-203-1 Acier inoxydable 316 1/8 po - - - 製品を見る
SS-20M3-1 Acier inoxydable 316 20 mm - - - 製品を見る
SS-22M3-1 Acier inoxydable 316 22 mm - - - 製品を見る
SS-2403-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po - - - 製品を見る
SS-25M3-1 Acier inoxydable 316 25 mm - - - 製品を見る
SS-28M3-1 Acier inoxydable 316 28 mm - - - 製品を見る
SS-2M3-1 Acier inoxydable 316 2 mm - - - 製品を見る
SS-303-1 Acier inoxydable 316 3/16 po - - - 製品を見る
SS-3203-1 Acier inoxydable 316 2 po - - - 製品を見る
SS-3M3-1 Acier inoxydable 316 3 mm - - - 製品を見る
SS-403-1 Acier inoxydable 316 1/4 po - - - 製品を見る
SS-4M3-1 Acier inoxydable 316 4 mm - - - 製品を見る
SS-503-1 Acier inoxydable 316 5/16 po - - - 製品を見る
SS-603-1 Acier inoxydable 316 3/8 po - - - 製品を見る
SS-6M3-1 Acier inoxydable 316 6 mm - - - 製品を見る
SS-813-1 Acier inoxydable 316 1/2 po - - - 製品を見る
SS-8M3-1 Acier inoxydable 316 8 mm - - - 製品を見る
T-1213-1 PTFE 3/4 po - - - 製品を見る
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - 製品を見る
T-1613-1 PTFE 1 po - - - 製品を見る
T-203-1 PTFE 1/8 po - - - 製品を見る
T-303-1 PTFE 3/16 po - - - 製品を見る
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - 製品を見る
T-403-1 PTFE 1/4 po - - - 製品を見る
T-503-1 PTFE 5/16 po - - - 製品を見る
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - 製品を見る
T-813-1 PTFE 1/2 po - - - 製品を見る
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。