Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Conjunto sustitución juntas de FKM Fluorocarbono para válvulas antirretorno series 8CP y 8CPA, Dureza 75, Tamaño uniforme 110
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Conjunto de Juntas para la serie C
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
최대 사용 압력: 6000 psig (413 bar); 크래킹 압력 조절형 및 고정형; 다양한 연결구; 316 스텐레스강 및 황동 재질
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | FKM Fluorocarbono |
Para las Series | 8CP y 8CPA |
Material de la junta tórica | Dureza 75, Tamaño Uniforme 110 |
eClass (4.1) | 37010633 |
eClass (5.1.4) | 27300400 |
eClass (6.0) | 23070000 |
eClass (6.1) | 23070000 |
UNSPSC (4.03) | 40141616 |
UNSPSC (10.0) | 40141616 |
UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
UNSPSC (15.1) | 40141616 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
EP70-4C-K4 | 에틸렌프로필렌 | - | - | - | - | Ver producto |
K-FCBR-90-OR-906 | 탄화플루오르 FKM | - | - | - | - | Ver producto |
K-FCBR-90-OR-908 | 탄화플루오르 FKM | - | - | - | - | Ver producto |
KZ75-4C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | Ver producto |
KZ75-8C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | Ver producto |
T-4C-K4 | PTFE | - | - | - | - | Ver producto |
VI70-4C-K4 | 탄화플루오르 FKM | - | - | - | - | Ver producto |
VI70-8C-K4 | 탄화플루오르 FKM | - | - | - | - | Ver producto |
VI90-4C-K4 | 탄화플루오르 FKM | - | - | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.