Raccords rapides — Pièces détachées et accessoires
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- Acier inoxydable 316, laiton
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Enchufe Rápido — Recambios y Accesorios — 스템 프로텍터
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-QC4-SP 316 스테인리스강 - - - - SS-QC8-SP 316 스테인리스강 - - - - SS-QC6-SP 316 스테인리스강 - - - - SS-QF4-SP 316 스테인리스강 - - - - B-QC4-SP 황동 - - - - SS-QF8-SP 316 스테인리스강 - - - - -
Enchufe Rápido — Recambios y Accesorios — 몸체 프로텍터
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-QC8-BP 316 스테인리스강 - - - - SS-QC6-BP 316 스테인리스강 - - - - SS-QC6A-B-KITVT 316 스테인리스강 - - - - SS-QC4-BP 316 스테인리스강 - - - - SS-QF8-BP 316 스테인리스강 - - - - B-QC4-BP 황동 - - - - SS-QF4-BP 316 스테인리스강 - - - - -
Enchufe Rápido — Recambios y Accesorios — 몸체 프로텍터 - 압력 유지
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-QC4-BPPR 316 스테인리스강 - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas