Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Продувочный клапан, прямая конфигурация
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Продувочный клапан, прямая конфигурация
Обеспечьте сброс давления из сигнального трубопровода в атмосферу для содействия в калибровке контрольного устройства с помощью клапанов сброса и продувочных клапанов Swagelok.
블리드 밸브 및 퍼지 밸브
블리드 밸브; 최대 사용 압력 10,000 psig (689 bar); 최대 온도 454 C (850F); 316 스텐레스강, 탄소강, 400 재질합금 또는 C-276 재질합금; 퍼지 밸브; 최대 사용 압력 4000 psig (275 bar); 최대 온도 315c (600f); 316 스텐레스강, 황동 또는 탄소강 재질
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-2M | 황동 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| B-4P-4M | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| B-4P-4M-MP-SC11 | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| B-4P-6M | 황동 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| S-4P-4M | 탄소강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4P-2M | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4P-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4P-4M | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4P-4T | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 튜브 스터브 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4P-6M | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4PM2RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4PM8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4PST4 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 UNF 나사 | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.