릴리프 밸브 — 블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈 — 퍼지 밸브, 직선형
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
릴리프 밸브 — 블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈 — 퍼지 밸브, 직선형
스웨즈락 블리드 및 퍼지 밸브는 신호 라인 압력을 대기로 벤트하여 제어 장치의 보정을 돕습니다.
블리드 밸브 및 퍼지 밸브
블리드 밸브; 최대 사용 압력 10,000 psig (689 bar); 최대 온도 454 C (850F); 316 스텐레스강, 탄소강, 400 재질합금 또는 C-276 재질합금; 퍼지 밸브; 최대 사용 압력 4000 psig (275 bar); 최대 온도 315c (600f); 316 스텐레스강, 황동 또는 탄소강 재질
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-2M | 황동 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-4P-4M | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-4P-4M-MP-SC11 | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-4P-6M | 황동 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| S-4P-4M | 탄소강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4P-2M | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4P-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4P-4M | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4P-4T | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 튜브 스터브 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4P-6M | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4PM2RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4PM8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4PST4 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 UNF 나사 | - | - | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。