Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Galgas de Inspección de Montaje
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Galgas de Inspección de Montaje
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-IG-100 | - | 1/16인치 | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-1010 | - | 5/8인치, 14mm, 15mm, 16mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-10M0 | - | 10mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-1210 | - | 3/4인치, 18mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-1410 | - | 7/8인치, 20mm, 22mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-1610 | - | 1인치, 25mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-200 | - | 1/8인치, 2mm, 3mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-400 | - | 1/4인치, 6mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-468 | - | 1/4인치, 3/8인치, 1/2인치, 6mm, 12mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-500 | - | 5/16인치, 8mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-600 | - | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-612M | - | 1/4인치, 1/2인치, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-810 | - | 1/2인치, 12mm | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.