text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
MS-IG-100 - 1/16인치 - - - Просмотр изделия
MS-IG-1010 - 5/8인치, 14mm, 15mm, 16mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-10M0 - 10mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-1210 - 3/4인치, 18mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-1410 - 7/8인치, 20mm, 22mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-1610 - 1인치, 25mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-200 - 1/8인치, 2mm, 3mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-400 - 1/4인치, 6mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-468 - 1/4인치, 3/8인치, 1/2인치, 6mm, 12mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-500 - 5/16인치, 8mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-600 - 3/8인치 - - - Просмотр изделия
MS-IG-612M - 1/4인치, 1/2인치, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-810 - 1/2인치, 12mm - - - Просмотр изделия

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.