text.skipToContent text.skipToNavigation
Cone and thread fitting

Swagelok® Cone and Thread Fittings (IPT Series)

Swagelok® IPT series cone and thread fittings are manufactured in various alloys to provide reliable performance in different end-use environments and in medium- and high-pressure applications up to 60 000 psig (4134 bar).

View Cone and Thread Fittings

Cone and thread (C&T) connections have long been trusted to provide dependable medium- and high-pressure performance. Swagelok IPT series cone and thread fittings are available in 316 stainless steel, alloy 625, and alloy 2507 materials and in sizes from 1/4 in. up to 1 1/2 in. They can be used at temperatures up to 700°F (371°C).

Swagelok IPT series cone and thread fittings that meet NACE MR0175/ISO 15156 are available, as are anti-vibration connection components. Weep holes are standard on all pressure connections to make it simple to verify proper connection. Female medium- and high-pressure C&T fittings, adapters, and couplings are supplied complete with glands and collars except where noted.

Looking for more information about cone and thread fittings?

Contact Local Specialists

콘 & 쓰레드 피팅 카테고리

고압 콘 & 페럴 피팅, Sno-Trik

고압 콘 & 페럴 피팅, Sno-Trik

고압 콘 & 페럴 피팅은 까다로운 애플리케이션에서 누설 없이 높은 압력, 진동, 충격을 견딜 수 있습니다.

그랜드 및 칼라

그랜드 및 칼라

칼라와 그랜드 너트로 튜빙을 고정하여 피팅의 콘 표면에 씰을 만들 수 있습니다. 

어댑터

어댑터

콘 & 쓰레드(C&T) 어댑터로 신뢰성 높은 중압 및 고압 연결 성능을 확보하십시오. 

캡 및 플러그

캡 및 플러그

튜빙용 캡 또는 포트용 플러그를 사용하여 시스템을 최대 가압 상태로 만들 수 있습니다. 

커플링

커플링

하나 또는 양 끝에 커플링 또는 소켓이 있는 짧은 길이의 파이프나 튜브를 사용하여 두 파이프 또는 튜브를 서로 결합할 수 있습니다. 

판넬용

판넬용

판넬용 피팅이 포함된 파티션을 통해 부품 사이의 중압 및 고압 연결이 가능합니다.

Cone and Thread Fittings Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

애플리케이션에 적합한 피팅 찾기

Swagelok® FK 시리즈 튜브 피팅을 사용하여 어떻게 콘 & 쓰레드 피팅에 비해 설치 시간을 획기적으로 단축하고, 재작업으로 이어질 수 있는 사소한 결함을 방지할 수 있는지 보여주는 단계별 비교를 따라 진행해 보십시오.

피팅 비교

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

수소 피팅의 구조
수소 피팅의 구조

수소 애플리케이션 전용으로 설계된 피팅이 어떤 이유로 연료전지 차량 장비사와 인프라 개발업체가 더 안전하고 신뢰성 높은 연료 시스템을 달성하는 데 도움이 되는지 알아보십시오.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

수소 운송에는 최적화된 부품 선택이 필요합니다
수소 연료전지 자동차의 구성부품 선정 최적화

수소 운송 수단은 신뢰할 수 있는 부품 사양과 그 선정 여부에 따라 크게 달라집니다. 적합한 부품을 찾으려면 무엇이 필요한지 자세히 알아보십시오.

оператор морской буровой платформы работает с трубными обжимными фитингами Swagelok серии FK
Проект: Оператор морского нефтяного месторождения

Узнайте, как переход с конусно-резьбовых фитингов на серию FK помог оператору морской нефтяной платформы сократить время монтажа на 80 %.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.