text.skipToContent text.skipToNavigation

튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 간격 측정 검사기

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 간격 측정 검사기
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
MS-IG-100 - 1/16인치 - - - Ver producto
MS-IG-1010 - 5/8인치, 14mm, 15mm, 16mm - - - Ver producto
MS-IG-10M0 - 10mm - - - Ver producto
MS-IG-1210 - 3/4인치, 18mm - - - Ver producto
MS-IG-1410 - 7/8인치, 20mm, 22mm - - - Ver producto
MS-IG-1610 - 1인치, 25mm - - - Ver producto
MS-IG-200 - 1/8인치, 2mm, 3mm - - - Ver producto
MS-IG-400 - 1/4인치, 6mm - - - Ver producto
MS-IG-468 - 1/4인치, 3/8인치, 1/2인치, 6mm, 12mm - - - Ver producto
MS-IG-500 - 5/16인치, 8mm - - - Ver producto
MS-IG-600 - 3/8인치 - - - Ver producto
MS-IG-612M - 1/4인치, 1/2인치, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm - - - Ver producto
MS-IG-810 - 1/2인치, 12mm - - - Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.