피팅
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/16~2인치(2~50 mm)
- 직선형, 엘보우, 크로스, 티, 튜브 어댑터, 캡 및 플러그, 교체 부품
- 316 스테인리스강, 6-Moly, 400 합금, 600 합금, 625 합금, 825 합금, C-276 합금, 알루미늄, 황동, 탄소강, PFA, PTFE, 2507 합금, 티타늄(grade 4)
- 최대 1900 psig(130 bar)~60,000 psig(4134 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
콘 & 쓰레드 피팅 — 고압 콘 & 페럴 피팅, Sno-Trik — 직선형
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-440-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 고압 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT SS-44M-A-200 316 스테인리스강 9/16-18인치 고압 수나사 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-44M-A-400 316 스테인리스강 9/16-18인치 고압 수나사 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-44M-A-441 316 스테인리스강 9/16-18인치 고압 수나사 1/4인치 콘 튜브 스터브 -
콘 & 쓰레드 피팅 — 고압 콘 & 페럴 피팅, Sno-Trik — 티
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-440-3 316 스테인리스강 1/4인치 고압 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 고압 Swagelok® 튜브 피팅
Product Availability by Store Location
Hours