Flexible Rohre — Vinylschlauch, Serie LT — Vinyl-Schlauch der Serie LT
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Flexible Rohre — Vinylschlauch, Serie LT — Vinyl-Schlauch der Serie LT
Weiche, flexible und transparente Swagelok Vinylschläuche können mit einer Vielzahl von Laborchemikalien und Anwendungen verwendet werden, für die Transparenz erforderlich ist.
호스 및 연성 튜빙
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
LT-2-4 | 비닐 | - | - | - | - | Ver producto |
LT-3-5 | 비닐 | - | - | - | - | Ver producto |
LT-4-10V | 비닐 | - | - | - | - | Ver producto |
LT-4-6 | 비닐 | - | - | - | - | Ver producto |
LT-6-8 | 비닐 | - | - | - | - | Ver producto |
LT-8-10 | 비닐 | - | - | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.