Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen mit NPT-Gewinde von Swagelok® ermöglichen formschlüssige und leckagefreie Verbindungen in Rohr- und Schlauchsystemen für eine Vielzahl industrieller Anwendungsbereiche.
Rohrverschraubungen anzeigenSwagelok® NPT 파이프 피팅은 대부분의 산업용 애플리케이션에 사용되는 파이프 및 튜빙 시스템에서 신뢰성 높은 연결을 제공합니다. 이 제품은 누설 없는 성능을 제공하는 동시에, 산업 표준의 설계 요건을 초과하여 결합 나사산의 수를 최적화하고 마모를 최소화합니다.
이 피팅은 광범위한 형상과 재질뿐 아니라 최대 15,000 psig(1033 bar)의 애플리케이션에 대응하는 두꺼운 벽 316 스테인리스강 옵션으로도 공급 가능하며, 모두 Swagelok 품질 기준에 따라 제조됩니다. 엘보우, 티, 크로스의 각도는 정확한 배관 레이아웃이 가능하도록 엄격하게 제어됩니다.
피팅 선택에 도움이 필요하십니까?
Catégories de raccords filetés
Accouplements
Maintenez la continuité entre deux ou plusieurs tronçons de tuyau pour un acheminement fiable des liquides ou des gaz.
Adaptateurs
Connectez ou étendez un système fluide constitué de composants de différentes tailles et fabriqués dans des matériaux différents en utilisant des adaptateurs coudés, en té ou droits.
Capuchons et bouchons
Obturez un tuyau ou un raccordement fileté à l’aide d’un bouchon qui obture l’extrémité d’un tuyau ou d’un capuchon vissé sur l’extrémité d’un connecteur fileté.
Kugelbuchsverschraubungen
Sorgen Sie mit den Kugelverschraubungen für Instrumentierungssysteme und Prozesssteuerung für leckagefreie und zuverlässige Systeme.
Mamelons
Adaptez un système de tuyauterie en utilisant le mamelon approprié pour connecter deux tuyaux ou d’autres raccords filetés à une ou aux deux extrémités.
Pièces détachées et accessoires
Entdecken Sie nützliche Werkzeuge und Kits für die Wartung von Rohrleitungsverbindungen in Fluidsystemen.
Réducteurs
Associez deux tuyaux de diamètres différents dans un système pour répondre aux exigences de débit ou pour s’adapter à la tuyauterie existante.
파이프 피팅 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Swagelok® 튜브 피팅의 장점
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별
경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.
Rohrverschraubungen
Die gratfreien Innenoberflächen und glatten Gewindeflanken der Rohrverschraubungen von Swagelok sorgen für einen reibungslosen Durchfluss bei gleichzeitig optimierter Abdichtung und minimiertem Gewindefraß. Eine Vielzahl an verfügbaren Werkstoffen und Konfigurationen, darunter Adapter, Kappen und Stopfen, Verbindungen, Kreuzstücke, Winkelstücke, Nippel, Reduzierstücke und T-Stücke, werden mit den hohen Qualitätsstandards von Swagelok hergestellt, um unterschiedlichsten Anwendungs- und Umgebungsanforderungen gerecht zu werden.