Swagelok® Manometer der Serien PGU und PGC für ultrahochreine Anwendungen sowie Umgebungen mit sauberer Trockenluft
Mit den Manometern von Swagelok® für ultrahochreine Anwendungen und Umgebungen mit sauberer Trockenluft lassen sich Systemdruck und Vakuum dank der integrierten Rohrfeder zuverlässig überwachen.
Informationen zu Manometern anfordernSwagelok® PGU series ultrahigh-purity pressure gauges and Swagelok® PGC series clean dry air pressure gauges are designed for use in a wide range of applications, from bulk gas distribution to process tool applications. Their accuracy is in accordance with ASME B40.1, EN837-1, and JIS B7505.
PGU series gauges are ultrahigh-purity (UHP) “clean” for semiconductor gas applications in accordance with SEMI/SEMATECH, are cleaned and packaged in a class 100/10 cleanroom, and have 316L VAR end connections. PGC series gauges are assembled, cleaned, and packaged in a class 100 cleanroom and have 1/4 in. NPT end connections. Both series are purged with nitrogen and include protective cap over threaded connection. Every ultrahigh-purity and clean dry air gauge is 100% factory calibrated and helium leak tested to a maximum rate of 1× 10-9 std cm3/s.
Specifications
| Dial Ranges | PGU series: Vacuum to 3000 psi; 200 bar; 21 MPa PGC series: Vacuum to 6000 psi; 400 bar; 40 MPa |
| Dial Sizes | 28, 40, and 50 mm (1, 1 1/2, and 2 in.) |
| Accuracy |
|
| Temperature Range | Ambient: –40 to 140°F (–40 to 60°C) Media: –40 to 212°F (–40 to 100°C) |
| End Connections | PGU series: 1/4 in. female VCR® fitting, 1/4 in. rotatable male VCR fitting, 1/4 in. integral male VCR fitting, 1 1/2 in. flow-through surface-mount PGC series: 1/4 in. male NPT fitting |
Pressure Gauges Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
특징: 50mm(1 1/2 and 2in.) 다이얼 크기; ASME B40.100; 316L VAR 말단 연결구(PGU 시리즈)에 따른 정확성; 중앙 후면 및 하단 장착 형태
Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern
Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.
Manometerausfälle verhindernSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Leckagen in Fluidsystemen sind ein weit verbreitetes Problem. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese anhand von entsprechenden Tests im System ermitteln und wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.
Zuverlässige Fluidsystemlösungen für die Wissenschaft
Erfahren Sie mehr darüber, warum sich das finnische Unternehmen Bluefors bei der Herstellung seiner Mischungskryostate für Anwendungen in den Bereichen Quantum-Computing und Experimentalphysik auf die Fluidsystemkomponenten und -lösungen von Swagelok verlässt.
Wie Sie bei der Herstellung von Fluidsystemen ressourcenbedingte Einschränkungen minimieren können
Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Wenn die Ressourcen knapp sind, kann sich die Beteiligung eines kompetenten Fertigungspartners schnell bezahlt machen.
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen
Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.