text.skipToContent text.skipToNavigation
中圧用圧力逃がし弁、RVシリーズ

Swagelok®中圧用圧力逃がし弁(RVシリーズ)

中圧用圧力逃がし弁 RVシリーズを使用すると、作業員を保護しつつ、適切なプロセス条件を維持することができます。最高使用圧力は137.8 MPaです。

RVシリーズ・バルブについて問い合わせる

Die proportionalen Überströmventile der Serie RV für mittleren Druck sind wahlweise mit werkseitig voreingestelltem oder extern einstellbarem Öffnungsdruck erhältlich. Für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen stehen mehrere Öffnungsdruckbereiche zur Auswahl.

  • Werkseitig voreingestellte Überströmventile sind mit Öffnungsdrücken von 1.000 bis 20.000 psig (68,9 bis 1.378 bar) in Schritten von 100 psig (6,9 bar) erhältlich. Die Kontermutter fixiert die Einstellschraube und gewährleistet so einen konstanten Öffnungsdruck.
  • Überströmventile mit einstellbaren Öffnungsdrücken sind in 2 Federdruckbereichen lieferbar: 1.000 bis 10.000 psig (68,9 bis 689 bar) und 10.000 bis 20.000 psig (689 bis 1378 bar)

Spezifikationen

KörperwerkstoffEdelstahl 316
Betriebsdruck bis 1.378 bar (20.000 psig)
Einstelldruck 68,9 bis 1378 bar (1.000 bis 20.000 psig)
Auslösung Werkseitig voreingestellter oder einstellbarer Öffnungsdruck
Temperaturen bis 121 °C (250 °F)
Endanschlüsse Konus- und Gewindeverschraubungen (3/8 und 9/16 Zoll, Einlass), Swagelok-Rohrverschraubung der Serie FK für mittleren Druck (3/8, 1/2 und 9/16 Zoll, Einlass), NPT-Innengewinde (3/4 Zoll, Augang)

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie durch den Einsatz von Überströmventilen der Serie RV die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihre Fluidsysteme für mittleren Druck verbessern können.

Fragen Sie einen Experten

Überströmventile der Serie RV für mittleren Druck—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok C<sub>v</sub>-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Rechner nutzen

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Ventilauswahl für Fluidsysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Swagelok FK Series fittings
13,500 Connections, Zero Leaks for AGI Industries

Learn how AGI Industries used FKB series valves and FK series fittings on nine chemical injection skids to prevent leaks at 13,500 leak points.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.