Accesorios Abocardados con Rosca de Paso Fino de PFA de Alta Pureza
Los accesorios abocardados Swagelok® con rosca de paso fino de PFA ofrecen una operación segura y eficiente de los sistemas de fluidos en aplicaciones de ultra alta pureza. Son ideales para utilizar en la producción de semiconductores y en entornos químicos agresivos.
Obtenga Ayuda para Seleccionar Accesorios Abocardados de PFALos accesorios Swagelok® abocardados con rosca de paso fino de PFA están fabricados con fluoropolímero moldeado. Estos accesorios tienen alta resistencia a la tracción, resistencia a la permeación, estabilidad térmica y mantienen conexiones estancas en sistemas de fluidos exigentes. Los accesorios Swagelok de PFA son compatibles con otros productos de ultra alta pureza, incluyendo las válvulas y el tubo, para crear sistemas totalmente integrados y adecuados para manipular fluidos agresivos. Los accesorios están disponibles en distintos tamaños y formas, como configuraciones rectas, en codo y en te. Para adaptarse a las necesidades de las aplicaciones, están disponibles con cuerpos estándar de PFA y tuercas de PVDF, o configuraciones totalmente de PFA y totalmente de PVDF.
Maximice su Sistema de Fluidos
Especificaciones
Presión de Servicio | Hasta 18,9 bar (275 psig). |
Temperatura de Servicio | 23 a 176°C (75 a 350°F) |
Cuerpo | PFA de Alta Pureza |
Tuercas | PVDF (estándar), PFA (opcional) |
Conexión Final | Tamaños: 1/8 a 1 pulg. Configuraciones: Rectos, codos, tes, tapones para tubo, tapones para racor, tuercas, accesorios de PVDF. |
Catálogos de Accesorios Abocardados con Rosca de Paso Fino de PFA de Alta Pureza
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: Available in 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 and 1 in. tube sizes; PFA and PVDF nut options; A wide variety of configurations

Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.
Más sobre la Selección de AccesoriosRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Des systèmes fluides pour des applications aux confins de la science
Découvrez pourquoi Bluefors, fabricant finlandais de réfrigérateurs à dilution, fait confiance aux composants et solutions Swagelok pour les systèmes fluides de réfrigérateurs nécessaires à l’informatique quantique, à la physique expérimentale et à bien d’autres applications.

Construire des fabriques de semi-conducteurs plus rentables
Découvrez pourquoi le choix de pièces et d’assemblages de qualité pour les systèmes fluides peut aider à accélérer la construction d’une installation de production de semi-conducteurs et à réduire le coût total du cycle de vie de l’installation.

Améliorer les rendements de fabrication des semi-conducteurs avec des alliages optimisés
Découvrez comment les fabricants de semi-conducteurs peuvent améliorer leurs rendements de fabrication d’un bout à l’autre de la chaîne et accroître leur rentabilité à long terme en choisissant les bons métaux pour les composants de leurs systèmes fluides critiques.

Q&R : le passé, le présent et l’avenir de la fabrication des semi-conducteurs
Découvrez comment la collaboration entre des équipementiers du secteur des semi-conducteurs, des fabricants de puces et des fournisseurs de solutions pour systèmes fluides a permis au marché de tenir le rythme imposé par la loi de Moore pendant des décennies, et ce que nous réserve l’avenir.