Accesorios Protectores Swagelok®
Los accesorios protectores Swagelok (protectores de manómetros) protegen a los manómetros y a la instrumentación de picos de presión y golpes de ariete potencialmente dañinos para el sistema, permitiendo que los instrumentos alcancen con suavidad las presiones de línea.
Ver Protectores para ManómetrosCuando se instala un racor Swagelok amortiguador (protector de manómetros) aguas arriba de un instrumento sensible a la presión, se reduce la velocidad de respuesta del instrumento a los cambios del sistema, protegiéndolo de posibles daños. Al hacerlo, los accesorios protectores alargan la vida útil de los instrumentos y reducen los costes asociados con la sustitución de componentes, las horas de mano de obra relacionadas con las reparaciones y las paradas del sistema.
La amortiguación de la presión se realiza mediante el uso de un elemento sinterizado poroso de acero inoxidable 316. La velocidad de respuesta se iguala entonces con la caída de presión inicial a través del elemento, permitiendo que el instrumento llegue suavemente a la presión de línea. Hay disponibles cinco versiones de elementos básicos que permiten que los accesorios protectores se adapten a los requisitos de las aplicaciones de fluidos, desde gases ligeros hasta líquidos como aceites pesados con viscosidades superiores a 1000 SUS (segundos universales Saybolt). Los accesorios protectores deben utilizarse únicamente para proteger de los golpes de presión, los impulsos y los picos. Para controlar los contaminantes, utilice filtros adecuados.
¿Necesita ayuda para seleccionar un racor?
스너버(Snubber) 피팅 카테고리
Catálogos de Accesorios Protectores
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
PGI 시리즈 40, 50, 63, 100, 115 및 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 및 6 in.) 다이얼 크기; ASME, EN 및 JIS 에 따른 정확도; Swagelok® 튜브 어답터를 비롯한 다양한 연결구 제공; 중앙 후면, 하단 후면 및 하단 장착 구성; 스텐레스강 및 강화 플라스틱 구조; 액체 충전 및 비충전 형태로 제공
La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
Swagelok 튜브 피팅 설치
이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.