text.skipToContent text.skipToNavigation
блок питания для сварки

Блок питания Swagelok®

Блок питания M200 обеспечивает надежную, последовательную и точную орбитальную дуговую сварку вольфрамовым электродом в среде газа благодаря удобному сенсорному управлению на нескольких языках и исчерпывающей технической документации.

Узнать больше о блоках питания Swagelok®

Источник питания Swagelok® совместим со сварочными головками Swagelok, обладает пиковой выходной мощностью до 200 ампер, и соответствует требованиям CE, RoHS (ЕС), CCC (Китай) и стандартам Канады. Цветной сенсорный экран с высоким разрешением поддерживает несколько языков, в том числе английский, китайский, немецкий, французский, японский, корейский, русский, испанский и шведский. Мониторинг и регистрация сварочных характеристик в реальном времени позволяют получить ценные сведения и документацию, которую затем можно распечатать или сохранить в электронном виде. Встроенный контроллер массового расхода автоматически контролирует защитный газ, устраняя необходимость во внешнем расходомере.

Данный источник питания обеспечивает точность, контроль и эффективность сварочных процессов, что делает его идеальным для сверхчистых приложений или в настольных системах.

Технические характеристики

Входное напряжение 100–230 В (перем. тока)
Выходной ток 2–200 А (пост. тока)
Рабочий цикл / номинальные эксплуатационные характеристики 100 % / средний выходной ток 95 A при входном напряжении 100 В / 20 A
100 % / средний выходной ток 100 A при входном напряжении 115 В / 20 A
60 % / средний выходной ток 140 A при входном напряжении 200 В / 20 A
100 % / средний выходной ток 120 A при входном напряжении 230 В / 16 A
25 % / средний выходной ток 200 A при входном напряжении 230 В / 16 A
Габариты 13,5 x 22,8 x 15,5 дюйма (34,3 х 57,9 х 39,4 см) (В x Ш x Д)
Масса 51,4 фунта (23,3 кг)

Интересно узнать больше?

Возможности обучения орбитальной сварке

Каталоги блоков питания

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Учебный курс по сварочной системе Swagelok

Обучение орбитальной сварке

Изучите принципы орбитальной сварки, процедуры настройки и эксплуатации сварочной системы Swagelok® M200, а также методы поиска и устранения неисправностей с помощью сертифицированных инспекторов сварочных работ (Certified Weld Inspectors, CWI) и сертифицированных наставников по сварочным работам (Certified Weld Educators, CWE).

Учебные курсы по орбитальной сварке

Ресурсы Swagelok специально для вас

Учебный курс по системе орбитальной сварки Swagelok
Инструменты для новых специалистов по сварке

Растущий дефицит сварщиков угрожает будущему мирового производства. Автоматическая орбитальная сварка может помочь в решении такой проблемы, однако требуется соответствующее обучение. Узнайте, на что обратить внимание, выбирая программу подготовки начинающих сварщиков.

Оборудование Swagelok для гибки трубок
Как найти подходящий инструмент: Вопросы оснащения производства

Какие инструменты и оборудование операторам и техническим специалистам нужно постоянно иметь под рукой? От передовых систем орбитальной сварки до простейших приспособлений для снятия заусенцев с трубок: на каждом соединении нужен свой инструмент, а готовность к любой ситуации выгодна прежде всего предприятию.

Курсы и обучение Swagelok
Восполнение недостающих производственных знаний и навыков за счет хорошей подготовки команды

В условиях, когда возраст опытных производственных работников приближается к пенсионному, предприятия-изготовители заинтересованы в привлечении молодых поколений на замену уходящих высококлассных специалистов. Узнайте, как создать эффективную программу обучения по жидкостным и газовым системам.

University of Ottawa’s Advanced Research Complex
Fluid System Expertise Improves Lab Functionality

Learn how Swagelok’s fluid system expertise helped the University of Ottawa improve its lab functionality at its Advanced Research Complex, a facility housing Canada’s only accelerator mass spectrometer. Orbital welding training from Swagelok helped elevate shop precision and productivity.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.