|
스웨즈락 용접 시스템,시리즈 5 플레눔(Plenum)
Art.-Nr.: CWS-5PLEN
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
PlenumErhalten Sie hochwertige, gleichmäßige Orbital-Schweißungen mit unserer großen Auswahl an Schweißwerkzeugen und Zubehör, die genaue und wiederholbare Ergebnisse in einer Vielzahl von Schweißkonfigurationen liefern. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
스웨즈락 용접 시스템,시리즈 5 플레눔(Plenum)
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Plenum
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
특징; 안정적이고 일관된 괘도형 가스 텅스턴 아크 용접용 전원 공급 장치; 최대 200 A의 피크 출력 기능; 다국어가 지원되는 사용이 편리한 터치 스크린; OD 실드 가스 유량을 자동 조절하는 내장형 질량 유량계; 23kg(약 50lb) 미만의 무게; Swagelok 용접 시스템 용접 헤드와 호환 가능
Technische Daten
CWS-5PLEN — 스웨즈락 용접 시스템,시리즈 5 플레눔(Plenum)
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Schweißgerät Serie | Serie 5 |
| eClass (4.1) | 21020501 |
| eClass (5.1.4) | 21081006 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 22569200 |
| eClass (10.1) | 22569200 |
| UNSPSC (4.03) | 23171901 |
| UNSPSC (10.0) | 23271800 |
| UNSPSC (11.0501) | 23271800 |
| UNSPSC (13.0601) | 23271800 |
| UNSPSC (15.1) | 23271800 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.