Système de support — Colliers de support en P
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Système de support — Colliers de support en P
Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.
Nahtlose Rohre aus EdelstahlMetrische und zöllige Größen
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Rohr-AD
|
Länge
|
Biegeradius
|
|
---|---|---|---|---|---|
SS-TBP12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
SS-TBP16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
SS-TBP4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | Produkt anzeigen |
SS-TBP6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | Produkt anzeigen |
SS-TBP8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.