text.skipToContent text.skipToNavigation
Pure Goop Gewindeschmiermittel

Swagelok® Schmiermittel

Das Swagelok Goop™ Gewindeschmiermittel verkürzt und erleichtert die Montage von leckdichten Gewindeverbindungen für eine Vielzahl von Metallen und Legierungen.

Schmiermittel ansehen

Mit den verschiedenen Goop™ Gewindeschmiermitteln für eine schnelle und einfache Montage unterstützen wir Sie bei der Herstellung leckagefreier Verbindungen. Für verschiedene Anwendungsbereiche stehen die Swagelok Goop™ Gewindeschmiermittel auf Ölbasis, Halogenkohlenwasserstoffbasis und Fluorsilikonbasis zur Verfügung. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Materialien und Anwendungsbereiche, einschließlich Vakuumsystemen.

  • Silver Goop ist ein Gewindeschmiermittel auf Ölbasis zur Verwendung auf Edelstahl und Hochtemperaturlegierungen. Es verhindert Fressen, enthält ein nicht schmelzendes Gleitmittel, verringert das Drehmoment an zu verschraubenden Teilen und haftet gut zwischen den Anlageflächen.
  • Pure Goop ist ein Gewindeschmiermittel auf Halogenkohlenwasserstoffbasis zur Verwendung auf Titan-, Edelstahl-, Stahl- und Nickellegierungen. Es ist beständig gegen Fressen und Feuchtigkeit und gegenüber einer Vielzahl von Materialien nicht chemisch reaktiv.
  • Blue Goop ist ein Gewindeschmiermittel auf Ölbasis zur Verwendung auf Edelstahl, Titan, Aluminium und Nickellegierungen. Es ist beständig gegen Fressen und Auswaschen und die tiefblaue Farbe ist wasserfest.
  • Vac Goop ist ein Gewindeschmiermittel auf Fluorsilikonbasis zur Verwendung auf Gewinden, O-Ringen, Dichtungen, Glasdichtungen und Metallteilen in Vakuumsystemen. Es ist beständig gegen Fressen, weist einen extrem niedrigen Dampfdruck auf, minimiert Ausgasungsprobleme und ist gegenüber einer Vielzahl von Materialien nicht chemisch reaktiv.

Haben Sie Fragen zu Gewindeschmiermitteln?

Kontaktieren Sie unsere Experten vor Ort

윤활제 카테고리

나사 윤활제

나사 윤활제

다양한 금속 및 합금 부품으로 누설 없는 연결을 손쉽게 조립할 수 있도록 하는 나사 윤활제를 찾아보십시오.

Schmiermittel—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Leckageerkennung mit Swagelok

Services für die Leckageerkennung in Druckgasanlagen

Wir unterstützen Sie bei der Identifizierung und Quantifizierung von Druckgasleckagen. So können Sie herausfinden, an welchen Stellen die größten Potenziale im Hinblick auf reduzierte Emissionen, verbesserte Sicherheit, geringere Kosten und höhere Produktivität liegen.

Erfahren Sie mehr über unsere Services zur Leckageerkennung

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Services von Swagelok für die Leckageerkennung in Druckgasanlagen
Fallstudien im Bereich Leckageerkennung

Mit ihren umfassenden technischen und anwendungsspezifischen Kenntnissen unterstützen die Fluidsystemexperten von Swagelok Kunden regelmäßig dabei, Fluidsystemleckagen zu ermitteln, zu beseitigen und vorzubeugen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Swagelok seine Kunden bei der Leckageerkennung unterstützt.

Wie sich Fluidsystemleckagen beheben lassen
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen

Selbst kleinste Leckagen können ein schwerwiegendes Problem für die Sicherheit und Profitabilität Ihrer Anlage darstellen. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese anhand von entsprechenden Tests im System ermitteln und wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.

Fugas comunes de los sistemas de fluidos en las instalaciones de fabricación de neumáticos
Combatir las Fugas Comunes en Sistemas de Fluidos de Fábricas de Neumáticos

Los fabricantes de neumáticos pueden estar acostumbrados a las fugas en las tuberías de los procesos, pero las fugas en los sistemas pueden suponer importantes riesgos para la seguridad y reducir la rentabilidad. Aprenda a identificar las fuentes de fugas habituales en toda una planta y cómo corregirlas.

Servicios de detección de fugas en campo Swagelok
Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo

El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.