text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungsstecker, Edelstahl, absperrend, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 0,5, Schwarze Kodierung

Art.-Nr.: SS-QC6-D-600K1

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0,5 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QC6
Sonderhülse Schwarz kodierte Hülse
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO-Stecker

Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungsstecker, Edelstahl, absperrend, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 0,5, Schwarze Kodierung

Art.-Nr.: SS-QC6-D-600K1
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

DESO-Stecker
Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Technische Daten

SS-QC6-D-600K1 — Schnellkupplungsstecker, Edelstahl, absperrend, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 0,5, Schwarze Kodierung

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0,5 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QC6
Sonderhülse Schwarz kodierte Hülse
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QC4-D-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
B-QC4-D-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-D-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-D-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
B-QC6-D-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-D-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-D-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
B-QC6-D-6PM 황동 3/8인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
B-QC8-D-810 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
B-QC8-D-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
B-QC8-D-8PM 황동 1/2인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400K2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400K3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400K4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400K5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400KZ 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PFK5 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PFKZ 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PMK2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PMK3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PMKZ 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-6M0K1 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-10M0 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-600K2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-600K3 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-DC-6HC 316 스테인리스강 3/8인치 호스 코넥터 - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-12M0 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-810K1 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-8MT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-8PM 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.