text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 3/4 in. Male NPT

Réf. pièce : SS-12-P

Spécifications

Attribut Valeur
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40173507
Pipe Plugs

Seals off open pipe ends with a robust, pressure-rated closure—ideal for system isolation, testing, or future access points.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 3/4 in. Male NPT

Réf. pièce : SS-12-P
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Pipe Plugs
Seals off open pipe ends with a robust, pressure-rated closure—ideal for system isolation, testing, or future access points.

Spécifications

SS-12-P — Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 3/4 in. Male NPT

Attribut Valeur
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40173507
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-8-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
B-4-P 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
B-8-P 황동 1/2인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-16-P 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-1-P 316 스테인리스강 1/16인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-2-P 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-2-P-RS 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 - - Afficher le produit
SS-4-P 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-4-P-RS 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 - - Afficher le produit
SS-4-P-RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Afficher le produit
SS-6-P 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-6-P-RS 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 - - Afficher le produit
SS-6-P-RT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - Afficher le produit
SS-8-P 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-8-P-RS 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 - - Afficher le produit
SS-8-P-RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.