text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguito de refuerzo interior de Acero inox., 1/2 pulg. OD x 3/8 pulg. ID

Referencia #: SS-815-6

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero Inoxidable
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tamaño conexión 2 3/8 pulg. ID
Tipo de conexión 2 Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142304
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 31162802
Manguitos de refuerzo interior

Seleccione entre una amplia variedad de recambios y accesorios para sus racores para tubo Swagelok.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Manguito de refuerzo interior de Acero inox., 1/2 pulg. OD x 3/8 pulg. ID

Referencia #: SS-815-6
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguitos de refuerzo interior
Seleccione entre una amplia variedad de recambios y accesorios para sus racores para tubo Swagelok.

Especificaciones

SS-815-6 — Manguito de refuerzo interior de Acero inox., 1/2 pulg. OD x 3/8 pulg. ID

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero Inoxidable
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tamaño conexión 2 3/8 pulg. ID
Tipo de conexión 2 Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142304
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 31162802
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-405-170 Laiton 1/4 po - ID 0,17 po Insert pour tube en plastique Ver producto
B-405-2 Laiton 1/4 po - Diam. int. 1/8 po Insert pour tube en plastique Ver producto
B-605-4 Laiton 3/8 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique Ver producto
B-6M5-4M Laiton 6 mm - Diam. int. 4 mm Insert pour tube en plastique Ver producto
B-815-6 Laiton 1/2 po - Diam. int. 3/8 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-1015-8 Acier inoxydable 5/8 po - Filetage ID 1/2 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-10M5-8M Acier inoxydable 10 mm - Diam. int. 8 mm Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-1215-10 Acier inoxydable 3/4 po - Diam. int. 5/8 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-1215-8 Acero Inoxidable 3/4 pulg. - 1/2 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-12M5-10M 스테인리스강 12mm - 10mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-12M5-8M 스테인리스강 12mm - 8mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-1615-12 스테인리스강 1인치 - 3/4인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-1615-14 스테인리스강 1인치 - 7/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-305-2 스테인리스강 3/16인치 - 1/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-405-170 스테인리스강 1/4인치 - 0.17인치 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-405-2 Acero Inoxidable 1/4인치 - 1/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-405-3 Acero Inoxidable 1/4 pulg. - 3/16 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-505-3 Acero Inoxidable 5/16 pulg. - 3/16 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-505-4 Acero Inoxidable 5/16 pulg. - 1/4 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-605-277 Acero Inoxidable 3/8 pulg. - ID de 0,277 pulg. Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-605-3 Acero Inoxidable 3/8 pulg. - 3/16 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-605-4 Acero Inoxidable 3/8 pulg. - 1/4 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-6M5-4M Acero Inoxidable 6 mm - ID 4 mm Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-815-4 Acero Inoxidable 1/2 pulg. - 1/4 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-8M5-6M Acero Inoxidable 8 mm - ID 6 mm Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.